Redução de custos e manutenção na indústria de Celulose!
Miriam Araldi | 20th julho 2023

A celulose está presente em diversos produtos do nosso cotidiano. A substância é utilizada como matéria-prima nas indústrias de papel, embalagens e tecidos, como também é usada em fraldas descartáveis, absorventes, alimentos, farmácias, cosméticos, adesivos, biocombustíveis, materiais de construção etc.
Para beneficiar industrialmente, na grande maioria das vezes exige grande conhecimento da área, além de alto investimento na compra e manutenção de diversos equipamentos que visam facilitar o trabalho e, consequentemente, garantir maior qualidade ao produto final.
Como nós, igus®, podemos ajudar? 🤔
Trouxemos aqui uma breve visão geral das nossas soluções que podem ajudar no segmento de Celulose. Seja nas máquinas e equipamentos para processamento de papel ou nos equipamentos para movimentação de materiais.
Nossas linha de esteiras porta cabos e cabos flexíveis são ideias para aplicações como enfardamento, empacotamento e paletização de papel e papelão, assim como substituição de sistemas festoon em pontes rolantes.
Confira nossa linha de produtos:

As esteiras porta cabos são usadas para guiar e proteger o fornecimento de energia, dados e sinais, tendo de suportar as mais diversas influências ambientais. Estes incluem cabos, mangueiras, elementos de separação internos, dispositivos de fixação e calhas guias.
Para que tenham uma longa vida útil, os cabos flexíveis utilizados em esteiras ou em robôs devem ter propriedades especiais. Por isso, nossa linha de cabos igus® foram otimizados para uma grande variedade de aplicações. A variedade de produtos chainflex® inclui tudo, desde cabos de controle, cabos de servo, cabos para motor e para robôs até aos cabos de bus, cabos de dados, cabos de encoder e cabos de fibra ótica.
Os sistemas de trolley, também conhecidos como sistemas do tipo festoon, os cabos estão suspensos nos guindastes e pontes rolantes, desprotegidos em relação ao vento e às condições meteorológicas. Os festoon e os próprios cabos estão expostos a temperaturas variáveis, assim como a areia e sal (em instalações externas). Muitas vezes, o vento faz com que os cabos fiquem emaranhados, resultando rapidamente em tempo de inatividade e parada. Para evitar a manutenção e os custos que acompanham os festoons, os usuários estão cada vez mais usando um sistema de fornecimento de energia alternativo – as nossas esteiras porta cabos. Graças às suas especificações anti-corrosão e resistentes ao desgaste, é capaz de suportar os ambientes operacionais exigentes da esteira porta cabos de polímero de alto desempenho
Soluções inteligentes para monitoramento de condições e manutenção preditiva! 💡
Além das soluções já mencionadas, nós também fornecemos a linha de “plásticos inteligentes”, ou seja, soluções de automação complexas compatíveis com a Indústria 4.0 da forma mais fácil possível. Clique aqui e confira o post completo!
Os plásticos inteligentes são uma alternativa excelente para todos os setores industriais onde falhas operacionais podem custar caro para a operação e impactar gravemente linhas de produção, onde o desgaste de componentes pode ser algo crítico, possibilitando que as empresas consigam monitorar constantemente suas operações e saber exatamente o momento em que um componente precisa ser substituído.
Nossas soluções são livres de lubrificação, então o trabalho de manutenção é diminuído, a durabilidade é muito maior 💯, pois não sofrem corrosão ou qualquer outra influência devido à exposição ao tempo e com isso, uma redução de custos considerável. 💸⌛
Gostou? 👀
Entre em contato conosco e agende uma visita agora mesmo! 📞✉
Acesse nosso site: https://www.igus.com.br/