O que são cabos de dados e onde são utilizados?
Miriam Araldi | 13th outubro 2021

Cabos de dados com diferentes estruturas são utilizados para uma transmissão simples de informações em máquinas e instalações industriais. A informação é convertida em sinais elétricos, muitas vezes desenvolvidos como sinais de 0 a 10 V ou 4 a 20 mA.
Os cabos de dados da igus são fabricados com diferentes estruturas e estão disponíveis como cabos de dados em PVC, PUR e TPE. Eles são aptos para transmissão de sinal, dados e demais tipos de comunicação industrial como: Robôs, máquinas ferramenta, automações em geral, sistemas de armazenagem, para temperaturas de -40°C até + 100°C, com alta proteção contra interferência eletromagnética, projetado para atender mais de 10 milhões de ciclos, sem perda de sinal nem falha e/ou comprometimento mecânico.
Qual escolher? Por que utilizar a linha chainflex®?
Sendo utilizados em condições externas muito diferentes, os cabos de dados têm de estar protegidos contra uma grande variedade de influências. Os cabos podem ser escolhidos em uma versão retardante de chamas e/ou livres de halogêneo, dependendo dos requisitos. Dependendo do material de revestimento, também é possível uma resistência a óleos média a elevada.
Todos os cabos de dados chainflex® são testados no laboratório de testes da igus para cargas extremas em sistemas de esteiras porta cabos, com milhões de ciclos. Isto permite à igus oferecer uma garantia funcional de 36 meses para os seus cabos de dados. A vida útil é determinada com base nos dados provenientes do laboratório de testes. Os produtos padrão determinados desta forma são abrangidos pela garantia de reembolso da igus em caso de falha prematura dos cabos. Além de reduzir os custos em até 64,7% sem necessidade de paradas para manutenção.
Qual escolher? Por que utilizar a linha chainflex®?
Sendo utilizados em condições externas muito diferentes, os cabos de dados têm de estar protegidos contra uma grande variedade de influências. Os cabos podem ser escolhidos em uma versão retardante de chamas e/ou livres de halogêneo, dependendo dos requisitos. Dependendo do material de revestimento, também é possível uma resistência a óleos média a elevada.
Exemplo de aplicação: sistema Speedmounter da IPTE GmbH

Com a utilização das nossas esteiras porta cabos e dos cabos de dados chainflex, os intervalos para manutenção foram reduzidos e a empresa conseguiu poupar custos consideráveis. Além disso, os nossos cabos são atrativos devido ao seu desenho especial, com revestimento interno reforçado, mantendo as suas propriedades de transmissão após milhões de ciclos duplos.
Serviços especiais:
Os cabos são vendidos por metro, assim como confeccionados em comprimentos de acordo com o desejado e já equipados com conectores. Sendo assim, não é necessário quantidade mínima para compra.
Também é possível utilizar nossas ferramentas online para encontrar o cabo de dados ideal para cada tipo de aplicação e calcular a vida útil do mesmo.
Saiba mais em: https://www.igus.com.br/info/unharnessed-cables-data-cables-chainflex