#cabosdedados
Cabos de dados com diferentes estruturas são utilizados para uma transmissão simples de informações em máquinas e instalações industriais. A informação é convertida em sinais elétricos, muitas vezes desenvolvidos como sinais de 0 a 10 V ou 4 a 20 mA.
Os cabos de dados da igus são fabricados com diferentes estruturas e estão disponíveis como cabos de dados em PVC, PUR e TPE. Eles são aptos para transmissão de sinal, dados e demais tipos de comunicação industrial como: Robôs, máquinas ferramenta, automações em geral, sistemas de armazenagem, para temperaturas de -40°C até + 100°C, com alta proteção contra interferência eletromagnética, projetado para atender mais de 10 milhões de ciclos, sem perda de sinal nem falha e/ou comprometimento mecânico.