O que é o sistema basic flizz® e quando devo utilizá-lo? – igus Blog Brasil

O que é o sistema basic flizz® e quando devo utilizá-lo?

Rebeca Tarragô | 25th março 2022

Com o basic flizz®, a igus® desenvolveu uma alternativa muito eficiente aos enroladores de cabos. Trata-se de um sistema de baixa manutenção em que a esteira porta cabos e os cabos são instalados em um sistema semelhante a uma calha guia, só que instalada verticalmente sob a esteira, ao invés de na horizontal.

Como os cabos chainflex® e o sistema de esteira + calhas de proteção basic flizz® combinam perfeitamente entre si, as avarias e a manutenção demorada são agora coisa do passado. Todo o sistema é protegido contra intempéries e sujeira, sendo uma ótima alternativa para locais de instalações onde as condições de trabalho sejam exigentes.

Setores e aplicações industriais típicos:

Estações de tratamento de esgoto, sedimentadores, sistemas de filtragem, raspadores de comprimento, caixa de areia, caixa de gordura, instalações de galvanização, guindastes, construção de instalações…

Exemplo de aplicação: Esteira basic flizz em um raspador de turbina de água – economia de espaço e custos de manutenção

Uma usina hidroelétrica necessitava de um sistema de cabos seguro e compacto para substituir o sistema de festoon utilizado. A aplicação era para um braço de limpeza, um tipo de “freio”, que remove os detritos flutuantes que são recolhidos na frente desse ancinho e garante que a água é fornecida à turbina. A nova solução também tinha que ser fácil de instalar e se manter.

Após o desenvolvimento do projeto e comprovação da vida útil operacional do sistema, o sistema basic flizz foi instalado em apenas 1h30. Hoje, em apenas 30 centímetros de instalação para os cabos de 30 metros são necessários. O sistema de fornecimento de energia fica “escondido” e ainda assim é de fácil acesso para quando é necessário realizar inspeção visual ou realizar a troca dos cabos/adicionar novos. Aqui, o grande diferencial é a proteção do sistema contra o vento que atingia fortemente o local da aplicação e fazia com que os cabos se emaranhassem e necessitassem de manutenção constante.

Braço de limpeza de rastelo
Sistema de esteira porta cabos protegido por calhas guia instaladas verticalmente sob a esteira

Benefícios:

  • Sistema de baixa manutenção para cursos de até 100 metros
  • Outros tamanhos e versões disponíveis, para cursos de até 200 metros ou mais com esteiras porta cabos E2®
  • Proteção contra intempéries e exposição à sujeira – Solução completa econômica e totalmente fechada
  • Design padronizado e modular
  • Montagem simples na parede ou montagem opcional no chão
  • Comprimentos de cabo até 50% mais curtos do que os sistemas festoon ou enroladores de cabos, instalação de baixo perfil e sem junção de cabos
  • Os cabos são sempre guiados com um raio de curvatura definido e as forças de tração são absorvidas pela esteira porta cabos, não correm o risco de ficar entrelaçados ou de serem danificados
  • Sem contatos do anel deslizante (como é o caso dos enroladores de cabos)
  • Cabos ou mangueiras podem ser facilmente adaptados a qualquer momento
  • Redução de custos de energia – sem a necessidade de um motor de acionamento!
basic flizz

O basic flizz® é um sistema modular de fornecimento de energia. Ele fornece proteção excepcional para aplicações exigentes que necessitem de baixa manutenção e maior segurança operacional.

O sistema de esteiras porta cabos com calhas guias protetoras pode ser fornecido já de forma completa para estações de tratamento de esgotos ou usinas hidroelétricas. Um conjunto completo de esteiras porta cabos + cabos elétricos especiais chainflex® + calhas feitas em aço inoxidável à prova de interpéries (e ainda, sistema de braço condutor para monitoramento inteligente) tornam a solução de fácil aquisição e rápido retorno de investimento.

basic flizz® - conjunto completo

Quer saber mais sobre o basic flizz® ou gostaria de uma consultoria gratuita para um projeto?

Acesse: https://www.igus.com.br/info/energy-chains-basic-flizz
Ou entre em contato conosco! marketing@igus.com.br

Kommentare zur Meldung

  • Umberto Paste

    01.04.2022, 4:49 pm Uhr

    Excelente a solução proposta pela Igus, nós utilizamos com alguma frequência sistemas de alimentação longitudinal para removedores de lodo, anteriormente com sistemas tipo Feston e há algum tempo sistemas de esteiras porta cabos, com excelentes resultados.
    O flizz seguramente será uma de nossas opções quando se apresentarem oportunidades de aplicação.

    • Rebeca Tarragô

      13.07.2022, 3:47 pm Uhr

      Umberto! Agradecemos muitíssimo o seu feedback! Sempre bom ter retornos assim e ver que esse tipo de solução é realmente eficaz na para nossos clientes. Conte conosco sempre que precisar! Abraços!

Deixe um comentário para Umberto Paste Cancelar resposta

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.