Menos lubrificação, mais direção!
Miriam Araldi | 17th junho 2026

Sem falhas devido à lubrificação insuficiente graças as buchas resistentes livres de lubrificação.
Nossa bucha mais forte – Para cargas de até 400MPa
👉 Bucha composta de fibra autolubrificante igutex® | igus®

Quando a aplicação exige resistência extrema, as buchas compostas de fibra igutex® são a solução ideal. Desenvolvidas para suportar cargas elevadas em equipamentos agrícolas, máquinas de construção, mineração e outras aplicações severas, elas combinam alta resistência mecânica com operação livre de lubrificação e manutenção.
✅ Livre de lubrificação e de manutenção
✅ Caracterizadas por alta resistência à compressão e rigidez
✅ A combinação de elementos de fibra e resinas de alta resistência permite buchas particularmente robustas
O que há de especial nas buchas autolubrificantes compostas de fibra da igutex?
1 – Camada de deslizamento
A camada de deslizamento consiste em um tecido de filamentos com lubrificantes sólidos, o que torna as buchas compostas autolubrificantes e livres de manutenção, além de proporcionar um coeficiente de atrito particularmente baixo.
2 – Camada de base
A camada externa das buchas igutex® é feita de tecidos de filamentos muito resistentes e serve para proteger a camada interna tribologicamente otimizada.

A alternativa econômica para serviços pesados para cargas dinâmicas de até 180 MPa – iglidur Q3
👉 Troque suas buchas agora e reduza custos
Exemplo de aplicação
A carregadeira frontal e os elevadores elétricos dianteiros e traseiros estão entre os componentes mais estressados de um trator. O desafio: eles devem estar sempre disponíveis, mas exigem manutenção frequente e intensiva e, às vezes, precisam ser lubrificados a cada oito horas. A lubrificação inadequada pode levar a avarias dispendiosas.

Como funcionam nossas buchas autolubrificantes de dois componentes?
Os dois componentes são firmemente unidos por meio de moldagem por injeção. Esse processo de fabricação as torna uma alternativa particularmente econômica em relação a outras buchas para aplicações pesadas.
✅ Livre de lubrificação e de manutenção
✅ Superfície interna feita de iglidur Q3 para ótimas propriedades de deslizamento
✅ Bucha para serviço pesado moldada por injeção, composta de dois componentes
✅ O revestimento de alta resistência garante alta capacidade de carga mecânica e baixo desgaste

Camada interna
A camada interna consiste em uma superfície deslizante iglidur que garante baixo atrito. Os lubrificantes sólidos incorporados garantem a lubrificação regular do ponto de apoio e, portanto, tornam supérfluo o trabalho de manutenção regular.
Camada externa
A camada externa proporciona estabilidade mecânica à bucha autolubrificante. Ela é feita de um plástico extremamente resistente e garante que a bucha funcione sem problemas, mesmo sob cargas extremas e condições adversas.

Qual escolher?
Seja para aplicações extremas que exigem resistência de até 400 MPa com as buchas compostas de fibra igutex®, ou para projetos que buscam uma solução econômica para cargas elevadas com iglidur® Q3, oferecemos alternativas livres de lubrificação que aumentam a confiabilidade dos equipamentos e reduzem custos operacionais.
Ao eliminar a necessidade de relubrificação periódica e minimizar o desgaste dos componentes, nossas buchas autolubrificantes contribuem para maior disponibilidade das máquinas, menos paradas não programadas e processos mais eficientes.
Quer descobrir qual solução é ideal para sua aplicação?
Entre em contato com nossa equipe técnica e solicite uma avaliação. Estamos prontos para ajudar você a aumentar a vida útil dos seus equipamentos e reduzir a manutenção da sua operação.
📌Acesse e saiba mais: Tecnologia de buchas e esteiras porta cabos para máquinas agrícolas | igus®