i.Sense TR.B – monitoramento inteligente do estado das esteiras porta cabos triflex®R!
Miriam Araldi | 2nd março 2023
Em aplicações 3D, movimentos de rotação fazem parte da vida cotidiana. Aqui são necessárias esteiras porta cabos, para guiar em segurança e proteger os cabos para robôs. A esteira porta cabos triflex® R (TRE, TRC e TRL) foi desenvolvida especificamente para robôs exigentes de vários eixos. Devido à sua elevada absorção de força de tração e elevada flexibilidade, a esteira porta cabos permite uma rotação de aproximadamente ±10° por elo com movimentos complicados nos eixos verticais. Comparativamente com mangueiras de proteção de cabo, a triflex® R oferece uma solução com raio de curvatura definido, o que aumenta significativamente a vida útil dos cabos e mangueiras.
Pensando nisso, a igus® também desenvolveu um sistema de monitoramento para as esteiras triflex®!
i.Sense TR.B, o primeiro sistema de monitoramento de condições para esteiras porta cabos 3D do mundo. Assim, os clientes podem aumentar a segurança de seus sistemas de robôs.

O sensor i.Sense TR.B é conectado diretamente ao controle do cliente PLC – sem custos adicionais de software. Se um elo da esteira quebrar, o sistema detecta a mudança de comprimento da corda instalada na esteira e pode, portanto, enviar um sinal digital para o controle do sistema. A detecção de quebra instantânea permite medidas de manutenção imediata e pode assim evitar paradas não planejadas e falhas totais quando os elos da esteira se rompem individualmente.
Vantagens do sistema:
- Aquisição de dados de condições em tempo real para o sistema de fornecimento de energia do robô
- A detecção inteligente de quebra permite manutenção imediata
- Vida útil mais longa do pacote de cabos protegidos
Reduzir custos
- Conexão direta do sensor TR.B ao sistema de controle do cliente PLC sem custos adicionais de software
- Evitar tempos de inatividade não planejados
- Evitar falha total quando os elos da esteira se rompem individualmente
Confira a funcionalidade do i.Sense TR.B na pratica:
Quando preciso de um sistema inteligente de monitoramento de condições como o i.Sense TR.B?

Saiba mais: https://www.igus.com.br/info/isense-tr-b-triflex-condition-monitoring