Fornecimento de energia e dados de forma rotativa e confiável? Conheça aqui as opções!
Rebeca Tarragô | 8th agosto 2022
No blog de hoje gostaríamos de falar sobre o tema de fornecimento rotativo de energia. Diversas aplicações necessitam de modularidade e versatilidade, ao mesmo tempo que precisam ser confiáveis. Os sistemas abaixo que trouxemos aqui atendem todos os requisitos. As indústrias e áreas de aplicações típicas são inúmeras, seja em máquinas de manuseio, robôs, máquinas de embalagem…

A grande diferença na determinação do comprimento da esteira porta cabos em relação ao movimento linear está no deslocamento. Movimentos lineares geralmente envolvem um deslocamento de X mm ou X m. Para o movimento rotativo, por outro lado, tomamos os diâmetros interno e externo da superfície rotativa da aplicação e o ângulo de rotação para determinar o comprimento.
Já oferecemos aos nossos clientes um amplo portfólio de produtos para movimentação rotativa. Subdividimos a linha de produtos com base no ângulo de rotação.
Pequenas rotações de até 180°
Para movimentos rotativos até 180°, nem sempre é necessário um sistema de esteira porta cabos rotativo completo. Tais movimentos também podem ser implementados com um movimento de enrolamento.

Rotações até 360°
Para movimentos até 360° já dispomos do nosso conhecido sistema PRM, esteira porta cabo com raio de curvatura reverso com calha guia estacionária e a nossa “esteira de torção” twisterchain.

Rotações de até 540°
Rotações de até 540° podem ser implementadas com calhas guias de raio de curvatura reverso, que são projetadas para cursar e se locomover junto com a máquina. Também pode ser implementado com nosso e-spool e um sistema MRM de camada única .

Rotações de até 900°
Para rotações de até 900°, podem ser usados sistemas modulares multicamadas de múltiplas rotações.

Rotações de até 7200°
De forma significativa mais rotações de até 7200° podem ser implementadas com nosso twisterband e twisterband HD .

Rotações “sem fim“
Rotações sem limitação só são possíveis com nossos mancais axiais PRT .

Caso não haja solução para você no portfólio padrão oferecido, você pode utilizar nosso configurador para movimentos circulares “Reverse Bend Radius/Multi Rotation Module” ou entrar em contato imediatamente com nossa equipe de engenharia.
No vídeo abaixo você encontra exemplos de aplicação e o funcionamento de cada um dos produtos citados, não deixe de assistir!
O nosso blog da igus também aborda os tópicos mais interessantes relacionados com sistemas de fornecimento de energia, tecnologia de buchas e mancais, tecnologia linear, impressão 3D, automação de baixo custo e muitos outros temas! Assine a newsletter e fique por dentro de muita informação!