Diferentes tipos de perfis e mancais para trackers solares – igus Blog Brasil

Diferentes tipos de perfis e mancais para trackers solares

Rebeca Tarragô | 2nd agosto 2022

A escolha do eixo/perfil de um painel solar automático é condicionada por diferentes parâmetros, entre os quais se destacam a resistência à flexão e a resistência à torção.

Resistência à flexão e resistência à torção

A primeira determina a “flambagem” ou deformação entre apoios ao submeter um perfil a uma carga, podendo ser minimizada incorporando mais pontos de apoio (pilares).

A resistência à torção permitirá que todos os painéis sejam orientados corretamente ao sol, pois o ângulo de rotação (orientação) do painel mais próximo do acionamento do motor será tanto mais idêntico ao do mais distante, quanto mais rígido o perfil é.

Perfil circular

O perfil circular apresenta vantagens de resistência e desempenho geométrico em relação ao perfil quadrado. No entanto, este último é a escolha mais comum por outros motivos. Por exemplo, a facilidade de ancoragem de um painel fotovoltaico na face plana do perfil. A partir daí surgem variações interessantes em relação ao perfil escolhido, combinando os benefícios da geometria circular e das faces planas:

Perfil quadrado

Mas há outras razões para selecionar o perfil quadrado e uma, muito menos óbvia: a disponibilidade dos perfis. Em muitas ocasiões, a razão para escolher um perfil quadrado de 120 mm em detrimento de outro de 110 mm é simplesmente a disponibilidade de um ou outro no mercado.

Perfis customizados

Muitos fabricantes optam por perfis “customizados”, optando pelo maior tamanho possível de geometria quadrada. O objetivo é claro: versatilidade/flexibilidade no layout dos painéis.

O tamanho do eixo maior geralmente implica em maior capacidade de carga, o que nos permite escolher o layout dos painéis de 2V, 3H ou 1V conforme apropriado devido à orografia e/ou força do vento. Ao mesmo tempo, usar sempre o mesmo perfil permite aproveitar todas as outras ferramentas (fixações, amarrações, etc.).

Essa “versatilidade/flexibilidade” na disposição dos painéis fica comprometida com o custo, pois se decide “sobredimensionar” os poços: um poço preparado para suportar um layout de 2V funciona muito confortavelmente com um layout de 1H.

A esperança está nas economias de escala: a padronização significa produzir/consumir em maior quantidade, reduzindo os custos unitários. Mas requer um consumo massivo.

Em contextos variáveis ​​e cenários incertos, a capacidade de adaptação e otimização mostra-se mais eficaz. Isso requer flexibilidade máxima e capacidade de adaptação a diferentes necessidades.

Há cada vez mais ocasiões em que, dentro do mesmo campo solar, é aconselhável usar eixos diferentes (em espessura ou geometria) para obter um desempenho ideal, ou seja, combinar diferentes geometrias e tamanhos de perfis para combinar 1V+2V+ Disposições 3H, consoante o seguidor esteja inclinado, mais exposto ao vento ou melhor protegido pelos seus painéis vizinhos.

Energia solar: Mancais para rastreadores fotovoltaicos de 1 perfil

Soluções para o setor de energia solar e renováveis

Na igus, temos várias soluções para diferentes geometrias de eixo. Sempre com as conhecidas vantagens dos plásticos de engenharia iglidur, isentos de lubrificação, isentos de manutenção, verificados e testados nos nossos laboratórios de testes, com mais de 50 anos de experiência e, agora, com uma garantia de desempenho de 25 anos* para trackers solares.

Para saber mais, acesse: https://www.igus.com.br/info/renewable-energy

Kommentare zur Meldung

  • Pasquale

    13.09.2023, 6:22 pm Uhr

    Noções básicas bem pontuadas, parabéns!

Deixe um comentário para Pasquale Cancelar resposta

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.