Guias drylin® – Página: 4 – igus Blog Brasil

Categoria:

Guias drylin®

Como diminuir o peso em aplicações de movimentação linear?

Rebeca Tarragô | 6th abril 2022

O peso tem um papel importante em diferentes aplicações, seja no nosso dia a dia, no meio industrial… Um avião gasta mais combustível se estiver muito pesado, para se carregar, um item plástico é mais fácil de se carregar do que um mesmo feito em vidro pois pesam menos, uma máquina industrial gasta mais energia […]

Leia mais...

Porcas em polímero para fusos de avanço e a influência da temperatura!

Nayara Espinaci | 25th fevereiro 2022

Os acionamentos de fuso de avanço são usados ​​em máquinas em uma ampla variedade de indústrias. Os requisitos para a escolha e uso dos fusos são, portanto, diferentes: desde cargas altas e baixas até altas e baixas rotações até grandes faixas de temperatura ou temperaturas permanentes em torno de 200 °C. Aqui, também, as porcas rosqueadas e os fusos devem funcionar perfeitamente. É feita uma distinção entre os seguintes acionamentos de fusos: fusos de esferas lubrificados, fusos de funcionamento a seco e fusos de metal lubrificados. 

Leia mais...

4 Considerações ao escolher um fuso de avanço

Nayara Espinaci | 18th fevereiro 2022

Para utilizar um fuso de avanço para acionar sua aplicação, é preciso pensar em quatro pontos principais que podem ajudar a determinar a escolha correta dos fusos de avanço e porcas de polímero. Esses pontos são carga útil, velocidade, ciclo de trabalho e curso. Nesse artigo iremos nos aprofundar em cada um desses dados e discutir fatores adicionais que você deve considerar ao escolher o fuso de avanço certo para sua aplicação.

Leia mais...

Fuso de esferas vs. fuso de avanço: como escolher o certo!

Nayara Espinaci | 3rd fevereiro 2022

m conjunto de rolamentos. Cada vez mais, ouvimos de clientes que estão tentando romper com outras tecnologias de atuadores – em particular sistemas acionados por cilindros pneumáticos – em favor da confiabilidade, precisão e facilidade de uso de atuadores elétricos motorizados.

Leia mais...

Lubrificação de porcas e fusos – 3 razões importantes pelas quais você não deve lubrifica-los!

Rebeca Tarragô | 26th janeiro 2022

Quando se trata de fusos de avanço de esferas metálicas a necessidade recorrente de lubrificação pode ser um problema. É certo que alguns produtos requerem lubrificação para garantir que não emperrem, no entanto, é fácil esquecer que a lubrificação não é um pré-requisito para todos os produtos. E com qualquer produto da igus® simplesmente a […]

Leia mais...

Por que escolher as guias lineares Drylin®?

Miriam Araldi | 12th novembro 2021

Com a seleção pessoal de peças individuais de alta qualidade, cada sistema linear pode ser adaptado a necessidades individuais. Mudar para um sistema deslizante pode reduzir os custos de funcionamento e melhorar muito a tecnologia, resultando em um funcionamento suave e uma longa vida útil.
Aplicações com tecnologia linear drylin® não precisa de uma única gota de óleo lubrificante. Além disso, os nossos materiais tribologicamente otimizados geram menos microabrasão do que os plásticos comercialmente disponíveis. Uma vida útil mais longa tem um efeito positivo sobre o ambiente.

Leia mais...

Qual eixo linear utilizar? Visão geral de como escolher o acionamento certo para o seu sistema

Miriam Araldi | 8th novembro 2021

A tecnologia de acionamento drylin consiste em uma ampla gama de produtos, que variam de leves eixos lineares feitos de polímero a soluções sólidos de aço inoxidável; eles trabalham sem o uso de lubrificantes externos. O movimento dos eixos lineares é implementado através de fusos de avanço, correias dentadas ou cremalheiras. Em todos os sistemas, o comprimento do curso é selecionável livremente e o acionamento das unidades lineares pode ser implementado usando equipamento opcional disponível na forma de volante ou de vários motores. As mesas de posicionamento acionadas por fusos de avanço são a escolha preferida para aplicações com altas forças de cisalhamento axial, que, portanto, exigem a mais alta precisão.

Leia mais...

Buchas autolubrificantes igus feitas de polímero em dispositivos hospitalares e laboratoriais!

Nayara Espinaci | 4th novembro 2021

Por muitos anos, a indústria médica têm usado com sucesso buchas autolubrificantes e lineares de plástico em seus equipamentos – bombas de seringas, manuseio de fluídos e analisadores de sangue, equipamentos de diagnóstico por imagem, macas, camas, carrinhos médicos e inúmeros outros dispositivos e móveis hospitalares.

Leia mais...

O que é um 7º eixo para robôs?

Nayara Espinaci | 5th outubro 2021

Um 7º eixo é um sistema de transferência linear para mover robôs ao longo de outro eixo linear (ou 7º). Às vezes chamados de “unidades de transferência de robô” ou “unidades de transferência linear”, esses sistemas permitem que os robôs movam o comprimento de uma guia linear para outras estações de trabalho e células para realizar outras tarefas.

Leia mais...

A tecnologia de fusos e porcas dryspin® da igus® para a indústria automotiva – adicione movimentos suaves e livres de lubrificação

Rebeca Tarragô | 21st setembro 2021

O grau de automação no exterior e no interior do carro e os requisitos de qualidade associados estão crescendo continuamente. Ao mesmo tempo, os atuadores estão ficando menores e os componentes acionados precisam ser projetados com mais eficiência. Para mover componentes móveis ou conjuntos com eficiência e sem lubrificação adicional, cada vez mais clientes da indústria […]

Leia mais...