Cabos híbridos chainflex® em PUR para 7º eixo em robôs – igus Blog Brasil

Cabos híbridos chainflex® em PUR para 7º eixo em robôs

Miriam Araldi | 23rd maio 2022

Os robôs industriais são projetados para mover materiais, peças ou ferramentas através de movimentos variáveis e programados, com vista a realizar tarefas diversas em diversos tipos de indústrias. Eles muitas vezes precisam se movimentar em um uma linha reta sobre um sétimo eixo. 

Em longas distâncias, ao longo do sétimo eixo linear é especialmente importante evitar falhas nos cabos, devido ao efeito “saca-rolhas”. Pensando nisso, a igus desenvolveu soluções especiais para aplicações robóticas exigentes, incluindo cabos elétricos para o sétimo eixo dos robôs da ABB, Kuka e Fanuc.

A igus também oferece a linha readycable®, cabos confeccionados para conexão simples e direta.

Exemplo de aplicação:

Quais as vantagens oferecem os nossos cabos?

Todos os cabos da igus são testados em um laboratório que ocupa uma área de 3.800 m², com 125 sistemas de teste e mais de 800 testes em execução. Além de 25 anos de experiência no mercado, a igus também oferece uma garantia de 36 meses na linha chainflex®.

Os cabos híbridos CFSPECIAL em PUR cumprem os requisitos elétricos e técnicos dos robôs, assim como os elevados requisitos mecânicos das aplicações altamente dinâmicas em longos cursos deslizantes nos sistemas de produção.

Estes cabos especiais são também resistentes a óleos e líquidos de refrigeração, bem como à hidrólise e aos micróbios.

Alguns exemplos de cabos para o 7.º eixo:

Cabo híbrido chainflex® em PUR para 7.º eixo em robots CFSPECIAL.792

Revestimento exterior: PUR, Malha integral, Resistente ao óleo de acordo com DIN EN 50363-10-2, Isento de halogéneos, Retardante de chama, entre outros.

Cabo híbrido readycable® Fanuc M-900iB/R-2000ic RM1.2 cabo de conexão direta 7º eixo

Revestimento exterior: PUR, Resistentes a óleos biológicos, Resistente à hidrólise e a micróbios, sem silicone, entre outros.

Conheça também a linha CFROBOT:

Cabos para robôs com capacidade de torção.

Saiba mais em: https://www.igus.com.br/readycable/cable-for-robot

Entre em contato conosco: marketing@igus.com.br

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.