Tecnologia de revestimento iglidur® – O multifuncional com FDA e sem PTFE! – igus Blog Brasil

Tecnologia de revestimento iglidur® – O multifuncional com FDA e sem PTFE!

Miriam Araldi | 29th setembro 2024

O que significa revestimento em pó?

O revestimento iglidur® é um polímero tribologicamente otimizado em forma de pó que pode ser aplicado a componentes eletricamente condutores usando revestimento em pó.

Como funciona na prática?

Quais os benefícios que eles oferecem?

Como todos os materiais iglidur®, os pós de revestimento são tribologicamente otimizados e oferecem excelentes coeficientes de atrito e desgaste. Isso permite que você proteja até mesmo superfícies muito usadas contra desgaste – sem usar nenhum componente adicional.

Posso realizar o revestimento por conta própria utilizando os materiais iglidur®?

Sim, você também pode revestir seus próprios componentes com nossos materiais. Em nossa loja online é possível encontrar diferentes materiais de revestimento, que estão disponíveis nos tamanhos de embalagens de 1kg, 2kg e 10kg.

Como deve ser o pré-tratamento da superfície para o revestimento com iglidur®?

A superfície deve ser limpa, livre de poeira, sujeira ou líquidos.

Existem materiais de revestimento compatíveis com a FDA?

O material iglidur IC-05 está em conformidade com os regulamentos específicos de alimentos da FDA e da EU10/2011 e, portanto, pode ser utilizado, por exemplo, na indústria alimentícia, no envase de bebidas e na indústria de embalagens.

Linha de produtos – encontre a solução ideal para o seu projeto!

iglidur® IC-04

iglidur® IC-02

iglidur® IC-01

White paper gratuito – Clique aqui e baixe agora mesmo!

Acesse e saiba mais: https://www.igus.com.br/info/plain-bearings-coating-iglidur

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.