PVC, PUR ou TPE? Como escolher o material ideal para sua aplicação industrial
Gabriel Volpato | 17th novembro 2025

Na indústria, cada detalhe faz diferença. E quando falamos de cabos elétricos para movimento contínuo, a capa externa é um dos fatores que mais impacta na vida útil, confiabilidade e custos de manutenção.
O material da capa do cabo precisa resistir a:
- Esforços mecânicos constantes
- Contato com óleos, refrigerantes e produtos químicos
- Variações de temperatura e ambientes agressivos
- Abrasão e desgaste natural do uso
Sem uma escolha correta da capa, mesmo o cabo mais bem projetado internamente pode falhar prematuramente quando exposto a óleos, abrasão ou variações extremas de temperatura. Por isso, entender as diferenças entre PVC, PUR e TPE é fundamental para selecionar a solução mais adequada à sua realidade industrial!
PVC – o campeão do custo-benefício!
- Econômico e versátil.
- Boa resistência à umidade e água salgada.
- Para temperaturas de +5 °C a +70 °C.
- Resistente à abrasão.
- Ideal para aplicações de baixa a média exigência, onde custo acessível é prioridade.
PUR – Resistência a óleo e flexibilidade!
- Livre de halogênio e autoextinguível.
- Resistência ao óleo e líquidos refrigerantes.
- Boa performance mecânica
- Faixa de temperatura: -25 °C a +80 °C.
- Indicado para máquinas-ferramenta, indústria automotiva, cimento e tintas, onde contato com óleo e agentes químicos é constante.
TPE – Alta performance em condições extremas!
- Suporta cargas mecânicas intensas.
- Maior resistência à abrasão entre os três materiais.
- Excelente resistência a químicos e temperaturas extremas.
- Faixa de temperatura: -35 °C a +100 °C.
- Livre de halogênio e disponível em versão retardante de chama.
- Perfeito para aplicações severas, como guindastes, pontes rolantes, movimentação em baixas temperaturas (ex: túneis de congelamento) e ambientes outdoor com alta exposição a UV.
Segurança e performance para com a garantia chainflex
Quando falamos em cabos para movimentos contínuos, não basta apenas funcionar, é preciso confiança. Todos os cabos chainflex foram testados, comprovados e garantidos, prontos para suportar os desafios da sua operação industrial!
✅ 4 anos de garantia: proteção contra falhas inesperadas e tranquilidade para seu investimento.
✅ Testes rigorosos em laboratório: mais de 4.000 m², 125 sistemas de teste e mais de 800 testes em andamento.