6 novas adições à linha readycable igus! Cabos montados prontos para conectar de acordo com o padrão de 6 novos fabricantes!
Rebeca Tarragô | 19th junho 2023
Apresentamos mais uma novidade! São mais de 85 novos tipos de montagem!
Se você já conhece a linha de cabos montados readycable, sabe do potencial de economia e praticidade na aquisição de cabos e conectores para aplicações industriais. Todos eles são montados e testados de acordo com a necessidade e especificação de cada cliente. Eles podem ser utilizados em uma variedade de setores, como automação, robótica, máquinas-ferramenta e equipamentos industriais em geral.
Agora, a linha de cabos prontos e tecnologia de acionamento contam com a adição de soluções de acordo com o padrão de mais 6 fabricantes: Panasonic, Harmonic Drive, Wittenstein, KEB, Delta e Hengstler. No total agora são cabos e conectores de acordo com o padrão de 30 fabricantes!
Dentre os principais benefícios da linha podemos citar:
Economia de tempo
Seja no tempo de instalação e de confecção (montagem dos cabos manualmente).
Tudo de uma única fonte – reduzindo diversas etapas do processo de compras
Alta qualidade e confiabilidade
Conforme comentamos, todos eles são testados rigorosamente para garantir confiabilidade e desempenho consistentes. Eles são projetados para suportar as condições adversas encontradas em aplicações industriais, como alta temperatura, umidade, vibração e flexão constante.
Vida útil prolongada e menos manutenção
a igus é especialista em soluções para aplicações móveis, dinâmicas e exigentes. Todo esse know-how permite que as soluções sejam projetadas para resistir a desgaste, abrasão e esforço mecânico, reduzindo o risco de falhas prematuras e minimizando os custos de manutenção. Além disso, a vida útil pode ser calculada previamente de acordo com a aplicação em questão.
Variedade de capas – customização para cada aplicação
Seja em PVC, PUR, TPE
Você pode conhecer a linha completa de cabos montados readycable aqui: