O posicionador rápido readychain® é um produto revolucionário que simplifica e acelera os processos de montagem em sua empresa.
As peças são adaptadas com precisão aos requisitos e fabricadas individualmente usando impressão 3D. Eles são simplesmente colocados entre a parte superior e inferior de uma esteira porta cabos e fixados com abraçadeiras. A remoção após a colocação é igualmente fácil.
Nossas instalações para testes de aplicações e materiais cobrem um total de 3.800m². Cada setor de negócios tem seu próprio laboratório de testes, e testamos algumas áreas de produtos juntos. Por exemplo, 1.500m² são dedicados a testar cabos chainflex® em nossas próprias esteiras porta cabos. Para cursos especialmente longos, 2.000 m² de espaço ao ar livre estão disponíveis. Buchas autolubrificantes iglidur®, guias lineares drylin® e nossos componentes de automação de baixo custo são testados em uma área de mais de 300m².
Inovadoras propriedades tribológicas de um material que é uma mistura de dois componentes! O resultado dessa mistura? Uma bucha de baixíssimo desgaste combinada com uma resistência à cargas mecânicas ainda maiores! A bucha deslizante iglidur® Q3E moldada por injeção garante um desempenho em capacidade de carga máxima e livre de lubrificação em uma produção eficiente […]
🚗 Inovação em Manutenção: Rolamentos autolubrificantes xiros® em roletes multiformadores 🛠️ Esse post é dedicado aos nossos colegas da indústria automotiva! 💡Estamos entusiasmados em compartilhar que continuamos a alcançar um sucesso significativo com a aplicação de nossos rolamentos xiros® em aplicações de roletes multiformadores, equipamento utilizado na fabricação de pneus. Essa tecnologia tem se mostrado não apenas eficaz, mas também um catalisador […]
Novas vedações para buchas autolubrificantes da igus que não necessitam de manutenção proporcionam mais higiene e proteção contra acúmulo extremo de sujeira. Sujeira pesada, poeira abrasiva e meios agressivos podem, sob circunstâncias extremas, pressionar as buchas autolubrificantes e danificar o eixo. Para otimizar ainda mais a segurança de máquinas e instalações nesses casos, agora a […]
A igus desenvolveu um robô linear compacto, cujo uso é ideal para tarefas automatizadas. Uma solução completa que consiste de eixos com correia dentada e motores que otimiza tempo e custos. A automação dos processos de produção está se tornando cada vez mais importante para a engenharia mecânica, uma vez que precisa fabricar produtos no […]
Para entender mais sobre as aplicações das guias lineares drylin da igus, trouxemos algumas questões que esclarecem o conceito de funcionamento “deslizar ao invés de rolar” e um breve comparativo com os rolamentos de esferas metálicas. As guias lineares drylin da igus deslizam suavemente sob qualquer aplicação pois suas buchas são feitas de polímero de […]
Na feira Automatica 2018, uma das maiores feiras sobre Automação Industrial do mundo, que ocorreu na Alemanha, a igus apresentou robôs agéis e de baixo custo que podem ser comercializados por menos de R$ 49.999 Segurar e movimentar com facilidade, de forma econômica e rápida: é isso que o novo robô delta faz! A igus […]