O posicionador rápido readychain® é um produto revolucionário que simplifica e acelera os processos de montagem em sua empresa.
As peças são adaptadas com precisão aos requisitos e fabricadas individualmente usando impressão 3D. Eles são simplesmente colocados entre a parte superior e inferior de uma esteira porta cabos e fixados com abraçadeiras. A remoção após a colocação é igualmente fácil.
Nossas instalações para testes de aplicações e materiais cobrem um total de 3.800m². Cada setor de negócios tem seu próprio laboratório de testes, e testamos algumas áreas de produtos juntos. Por exemplo, 1.500m² são dedicados a testar cabos chainflex® em nossas próprias esteiras porta cabos. Para cursos especialmente longos, 2.000 m² de espaço ao ar livre estão disponíveis. Buchas autolubrificantes iglidur®, guias lineares drylin® e nossos componentes de automação de baixo custo são testados em uma área de mais de 300m².
Inovadoras propriedades tribológicas de um material que é uma mistura de dois componentes! O resultado dessa mistura? Uma bucha de baixíssimo desgaste combinada com uma resistência à cargas mecânicas ainda maiores! A bucha deslizante iglidur® Q3E moldada por injeção garante um desempenho em capacidade de carga máxima e livre de lubrificação em uma produção eficiente […]
🚗 Inovação em Manutenção: Rolamentos autolubrificantes xiros® em roletes multiformadores 🛠️ Esse post é dedicado aos nossos colegas da indústria automotiva! 💡Estamos entusiasmados em compartilhar que continuamos a alcançar um sucesso significativo com a aplicação de nossos rolamentos xiros® em aplicações de roletes multiformadores, equipamento utilizado na fabricação de pneus. Essa tecnologia tem se mostrado não apenas eficaz, mas também um catalisador […]
Ao longo das últimas 3 décadas, houve uma revolução no avanço e uso de plásticos altamente projetados em aplicação de buchas. Um fato desconhecido por muitas pessoas é de que as buchas em polímero iglidur® têm substituído com êxito as buchas metálicas sinterizadas há mais de 35 anos. Buchas de plástico agora são projetadas para elevarem-se […]
Ambientes com condições extremas em termos de calor e poeira, altas demandas de precisão, aplicações com cursos longos e equipamentos com movimentos dinâmicos, requerem soluções especiais e individuais para cada aplicação. A igus® conta com diversas soluções que podem otimizar as aplicações com movimentação em siderúrgicas e metalúrgicas! Reduzindo custos e facilitando o trabalho no dia a […]
Conheça o sistema multiaxial de esteira porta cabos da igus® desenvolvido especialmente para aplicações robóticas com movimentos complexos. Ele não deixa os cabos enrolarem, evita paradas não planejadas na operação, reduz custos e ainda possui baixa manutenção e é de fácil instalação! Saiba mais em: http://www.igus.com.br/robotics
Você já conhece a linha de tarugos da igus®? São excelentes opções para quando não encontrar outras dimensões de produtos que você necessita em sua aplicação na gama de produtos de buchas e mancais iglidur®. São soluções ideais para quando precisa-se de um produto semi-acabado com excelentes coeficientes de desgaste e […]