Você sabe o que é o Conector Modular da igus®? – igus Blog Brasil

Você sabe o que é o Conector Modular da igus®?

Rebeca Tarragô | 6th fevereiro 2023

O conector modular foi baseado no conceito de conector híbrido e chegou para facilitar o dia a dia das empresas que buscam por agilidade e qualidade no momento de montar suas máquinas. Ele é ideal para aplicações que tenham um grande número de cabos e mangueiras conectados em uma área pequena. São possibilidades ilimitadas de design, customizadas à necessidade de cada cliente.

As linhas de produção automatizadas requerem uma troca intensiva de dados e sinais para manter o controle de adequado. Com o novo conector modular a igus trouxe o conceito de um novo conector “híbrido” que realiza a junção de cabos elétricos, cabos de fibra ótica e pneumáticos. Idealizado pela empresa alemã, o produto foi desenvolvido e fabricado em parceria com um dos maiores fabricantes de conectores do mundo e chegou para facilitar o dia a dia de empresas que buscam por agilidade qualidade no momento de montar suas máquinas.

Graças ao sistema modular, diversos pontos de conexões que ocupam um espaço limitado podem ser facilmente combinados e transformados em apenas uma interface. A conexão desse módulo pode ser feita diretamente no sistema de esteira porta cabos ou diretamente no quadro de distribuição. E sua aplicação pode ser feita tanto na fabricação de novas máquinas ou na manutenção de equipamentos já existentes.

Ideal para aplicações que tenham um grande número de cabos conectados em uma área relativamente pequena, seu design permite possibilidades ilimitadas de montagens, se desprendendo assim, de conectores modulares padrões. O usuário pode interligar as carcaças de formas simples, transformando um conector de 4 insertos em uma solução com inúmeras variações! É possível combinar desde insertos para cabos de controle, para cabos de encoder, de potência, de rede/bus e até módulos pneumáticos.

 “Devido ao design achatado da carcaça, o conector modular economiza muito espaço e permite uma alta densidade de contato para todas as aplicações” comenta Jones Cansi, gerente de produto da linha de cabos e conectores da igus do Brasil.

Nas laterais das carcaças existem espaços para pequenas placas multicores, e dessa forma é possível montar cores iguais nas laterais que serão montadas lado a lado, formando uma espécie de Poka-Yoke, evitando assim a montagem invertida de qualquer conector.

Cada conector é composto por carcaça e até 4 insertos, sendo possível conectar 4 cabos e/ou mangueiras por conector. Com prensa cabos versáteis é possível atingir um grau de proteção IP-54.

Confira abaixo o infográfico sobre o Conector Modular!

Para saber mais, acesse: https://www.igus.com.br/info/conector-modular

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.




Palavras-chaves do artigo:

Newsletter:

Escolha um tópico agora