Você já conhece o e-loop – O sistemas de guiamento de cabos e mangueiras para aplicações severas em plataformas e equipamentos de perfuração – igus Blog Brasil

Você já conhece o e-loop – O sistemas de guiamento de cabos e mangueiras para aplicações severas em plataformas e equipamentos de perfuração

Rebeca Tarragô | 16th setembro 2025

Em operações de perfuração onshore e offshore — Top Drives, BOP trolleys, catwalks e guindastes de BOP — os cabos e mangueiras estão sujeitos a movimentos tridimensionais, vibração, impactos e ambientes agressivos. O e-loop® da igus surge como uma alternativa projetada para substituir os tradicionais service loops e dragchains, oferecendo uma solução modular, robusta e de manutenção prática para esses cenários.

O que é o e-loop®?

O e-loop® é um sistema modular de esteira porta cabos concebido para aplicações “pendentes” e tridimensionais, capaz de acomodar cabos elétricos, sinal e até mangueiras hidráulicas dentro de um conjunto compacto. Diferente do service loop (loops de cabo solto), o e-loop controla o raio de curvatura, minimiza esforços e protege individualmente cada cabo — permitindo substituição rápida e manutenção local.

Principais benefícios para perfuração

  • Maior segurança operacional — os cabos deixam de ficar soltos e sujeitos a enroscos e partes cortantes.
  • Redução de paradas por falhas — vida útil prolongada dos cabos graças à redução de tensão, abrasão e impacto. Casos práticos registram queda de falhas e custos de reparo.
  • Facilidade de manutenção em campo — sistema modular, peças substituíveis individualmente e acesso simplificado para trocar apenas o cabo danificado.
  • Projeto adaptável a sistemas 3D — ideal para top drives e aplicações onde há movimento em várias direções.

Aplicações típicas em perfuração

  • Top drive (guiamento do motor e cabeamento até o topo da torre)
  • BOP trolleys e guindastes de BOP (movimentação e elevação)
  • Catwalks e sistemas de transferência onde cabos/mangueiras ficam pendentes durante a operação
  • Onshore/offshore onde condições ambientais (sal, chuva, areia, vibração) exigem maior resistência.

Dados técnicos e vantagens construtivas

  • Modularidade: links substituíveis individualmente; permite montagem/desmontagem rápida para transporte e instalação.
  • Resistência a choques: testes de queda e impacto reportados demonstram boa resistência mecânica em condições extremas.
  • Compatibilidade: conjuntos completos (complete set) com suportes de montagem e strain relief adaptados a top drives específicos. Existem kits configurados por tipo de top drive.
  • Capacidade de acomodação: projetado para aceitar pacotes de cabos de diferentes diâmetros, incluindo cabos de potência, sinais e hidráulica (com atenção à seleção correta de raio e espaço).

Como especificar corretamente para uma instalação de perfuração

  1. Mapeie todos os condutores (energia, controle, sinais, hidráulica) e suas seções/capas.
  2. Defina o raio de curvatura necessário para cada cabo e assegure compatibilidade com o interior do e-loop.
  3. Escolha o comprimento e ponto de fixação (comprimento de cadeia, pontos de suporte, ancoragens no top drive e na viga).
  4. Considere ambientes agressivos (spray salino, abrasão, impacto) e solicite materiais/grades adequadas.
  5. Planeje manutenção: acesso no ponto de troca (troca de um cabo pode ser feita sem desmontar todo o sistema).

Casos de sucesso

Um case amplamente divulgado é a implementação em navio de perfuração da Seadrill (West Polaris), onde o e-loop resultou em aumento da vida útil dos cabos, redução de custos de manutenção e menor risco de embaraçamento no mastro. Relatos apontam que o sistema reduziu falhas relacionadas a service loops tradicionais em operações offshore expostas.

FAQ – Perguntas frequentes rápidas

  • Posso trocar só um cabo danificado? Sim — o projeto modular permite substituir cabos individualmente sem trocar a estrutura inteira.
  • O e-loop é compatível com qualquer top drive? Existem kits completos e opções de adaptação; a igus oferece conjuntos por tipo de top drive e acessórios de fixação.
  • E em termos de certificação/ensaios? A igus documenta testes (incluindo ensaios de impacto e white papers) que comprovam a aptidão para condições severas. Recomenda-se solicitar relatórios técnicos específicos para o ambiente da sua unidade.

Para saber mais, acesse: https://www.igus.com.br/esteiras-porta-cabos/produtos/e-loop

Ou entre em contato conosco! (11) 94495-8828

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.