Comparativo – Rolamentos de agulhas vs. buchas autolubrificantes de polímero iglidur®
Rebeca Tarragô | 29th junho 2020
Substituir um rolamento de agulha por uma bucha em polímero iglidur® pode trazer uma redução de custos até 4 vezes maior! As buchas autolubrificantes iglidur® são a primeira opção quando pontos como leveza, resistência ao meio, robustez e vida útil longa são importantes.
Então, trouxemos hoje aqui os principais diferenciais entre os dois tipo. Confira abaixo os prós e contras:
Rolamentos de agulhas
- Alta precisão e rigidez
- Necessitam de lubrificação contínua com lubrificantes e óleo
- Custos recorrentes devidos à manutenção e à lubrificação
- A corrosão pode prejudicar seriamente o funcionamento
- Maiores custos de compra e fabricação que a solução em iglidur®
- O nível de compactação varia de acordo com o design
- Sensível a choques e à força contrária à direção da carga
Buchas de polímero iglidur®
- Autolubrificantes e livres de manutenção
- Resistentes à corrosão
- Econômicas
- Leves
- Extremamente resistentes ao desgaste
- Vida útil previsível
- Não contêm partes móveis
- Adequadas para materiais com eixo macio
Devido o contato dos rolos de agulha e o caminho que a bucha percorre, uma excelente distribuição de carga, embora o deslizamento necessite de grande pressão. Por outro lado, durante o contato na operação entre os rolos dos rolamentos de agulhas e o eixo de aplicação, pode ocorrer o desgaste dos eixos. Por isso normalmente há a necessidade de utilizar eixos endurecidos. Os rolamentos de agulha podem apenas absorver forças radiais.
Já as buchas autolubrificantes em polímero iglidur®, devido à grande superfície de carga e às propriedades comparativamente elásticas do plástico, também são adequadas para cargas e choques pesados. As fibras de preenchimento reforçadas proporcionam uma melhoria adicional das propriedades mecânicas. Em conjunto com as buchas autolubrificantes iglidur®, eixos “suaves” podem ser usados em muitas aplicações. Mesmo com cargas de borda, o risco de desgaste do eixo é significativamente inferior ao de rolamentos de agulha.
Quer saber mais sobre as buchas autolubrificantes iglidur® ? Acesse: https://www.igus.com.br/iglidur/plain-bearing