Vamos falar sobre atuadores lineares? Saiba quando utilizar cada tipo!
Rebeca Tarragô | 30th setembro 2022

Os atuadores lineares, também chamados e conhecidos por mesas fusos, ou guias de acionamento proporcionam ajustes e movimentação linear de forma precisa. Ideais para ajuste de formato as mesas da linha drylin® se destacam no mercado por serem livres de lubrificação e portando muito higiênicas para uso por exemplo em sistemas de inspeção de rotulagem e câmera na indústria alimentícia/de embalagens. Robustas e de vida útil longa, elas podem ser customizadas de acordo com a necessidade da aplicação!
Vem com a gente conhecer alguns dos modelos disponíveis e seus usos!
A tecnologia de acionamento drylin® fornece eixos lineares isentos de lubrificação que são acionados ou por fusos trapezoidais, fusos de avanço rápido ou correia dentada. Desde unidade leves de polímero sólido até soluções sólidas de aço inoxidável; Em todos os sistemas, o comprimento do curso é selecionável livremente e o acionamento opcional é via acionamento manual ou motor.
Mesas com fuso de avanço

Quando usar?
- Para ajustes de formato
- Em ambientes exigentes
- Quando é necessária uma solução econômica e pronta para instalar
- Quando é necessária resistência à corrosão
- Quando é necessário um funcionamento silencioso
Quando não usar?
- Quando cargas altas precisam ser deslocadas com forças altamente dinâmicas
- Quando é necessária uma precisão de posicionamento de <0,1 mm
- Quando é necessário um elevado desempenho de operação em funcionamento contínuo
Estrutura de uma mesa com fuso de avanço igus

- Isento de lubrificação devido a buchas de polímero e porcas de polímero
- 3 materiais de eixos
- 8 passos de fuso trapezoidal, 4 fusos de avanço rápido
- Material do corpo em aço inoxidável, alumínio, zinco ou polímero
- Fuso de avanço usinado no desenho ou no eixo de acionamento plano
- Acessórios disponíveis
Mesas com correia dentada

Quando usar?
- Posicionamento rápido de pequenas cargas
- Para estrutura de baixo perfil
- Operação silenciosa e operação contínua
- Uso subaquático com cinto UW
- Versão básica como uma solução de baixo custo
Quando não usar?
- Quando altas cargas precisam ser movimentadas em alta velocidade
- Quando é necessária uma precisão de posicionamento de <0,1 mm
Estrutura de um eixo com correia dentada igus

- Suportes de extremidade com rolamento de esferas
- Guia linear isenta de lubrificação com buchas autolubrificantes de polímero
- Vários comprimentos de carrinho
- Correia dentada de poliuretano (PU) ou neoprene
- Alumínio anodizado rígido
Atuadores lineares com cremalheira

Quando usar?
- Aplicações de pick-and-place com alta dinâmica
- Para uma estrutura compacta da aplicação
- Como eixo Z em pórticos multi-eixos
Quando não usar?
- Cargas altas
- Auto-travamento
- Campos de aplicação com muita sujeira
Estrutura de um eixo de cremalheira da igus (eixo-z)

- Transferência de força direta através de cremalheira
- Resistência à torção através de eixo oco de alumínio drylin AWMR
- Isento de lubrificação e de manutenção devido aos filmes deslizantes lineares drylin R
- Massa dinâmica (0,9 kg) permite operação rápida
Precisa de ajuda para encontrar a solução ideal?
Além de contar sempre com o suporte técnico de nossos especialistas técnicos temos uma série de ferramentas online disponíveis para auxiliar no processo de configuração desse e de outros sistemas.
Configurador online de tecnologia de acionamento
Em apenas algumas etapas você pode configurar seu sistema de acionamento de forma personalizada!
Depois de inserir seus requisitos, o configurador online para a tecnologia de acionamento lhe indicará o sistema de tecnologia de acionamento apropriado. Além disso, você terá a oportunidade de solicitar ou encomendar motores e outros acessórios, como o sistema de controle do motor.

- Configuração rápida e fácil
- Acessórios opcionais
- Lista de peças detalhada
- Entrega rápida
Estamos sempre à disposição!
Para saber mais, acesse: https://www.igus.com.br/info/drive-technology-drylin-drive-systems