Troque suas guias lineares agora … e reduza custos em até 40%!
Nayara Espinaci | 29th junho 2022

Buchas autolubrificantes para guias lineares drylin® – a alternativa econômica às guias com rolamentos metálicos de esferas
Plástico ao invés de metal: substitua guias lineares com rolamentos metálicos de esferas recirculantes e beneficie-se imediatamente das vantagens da operação a seco fornecida pela tecnologia linear drylin® livre de lubrificação.
As guias lineares drylin® com buchas autolubrificantes permitem um funcionamento livre de manutenção e livre de lubrificação de componentes de máquinas e equipamentos, cuja função é determinada por movimentos relativos em uma linha reta entre componentes. Os plásticos de alto desempenho especiais dry-tech® garantem que os elementos das máquinas possam ser movimentados ao longo de um eixo ou guia de perfil de forma silenciosa e com pouco atrito. Comparado a soluções lineares com elementos recirculantes, os custos de aquisição são até 40% mais baixos e não há custos operacionais adicionais.
Em rolamentos de esferas lineares, uma ou várias filas de esferas suportam o eixo. Para funcionar apropriadamente, elas precisam de um sistema de recirculação de esferas que conduz as esferas de volta no sentido oposto ao sentido de movimento do eixo. O sistema de recirculação de esferas e o alto nível de pressão sobre as esferas devido à carga sendo aplicada a um pequeno ponto em cada esfera são fatores que resultam em possíveis pontos fracos e ruídos. Sistemas de recirculação de esferas podem ser substituídos pelos guias lineares drylin® da igus® em quase todas as áreas de utilização. Devido à sua estrutura simples, as buchas autolubrificantes das guias lineares drylin® são pouco suscetíveis a falhas. Operação livre de lubrificação significa que as partes da máquina permanecem limpas, livres de sujeira, poeira e umidade. Outra vantagem é o funcionamento muito silencioso das guias lineares drylin®.
Confira aqui as vantagens:
Polímeros de alto desempenho tornam a tecnologia linear ainda mais robusta
Devido ao uso de elementos de deslizamento feitos de polímeros de alto desempenho, a tecnologia linear drylin® é especialmente resistente ao desgaste e durável – mesmo quando sujeita a altas cargas mecânicas.
Vida útil longa apesar de exposição a altos níveis de sujeira
Ao contrário de guias de rolamentos de esferas recirculantes, a tecnologia linear drylin® utiliza elementos deslizantes feitos de polímeros de alto desempenho que evitam a adesão de sujeira e poeira.
Livre de corrosão, resistentes mesmo em contato com água
Os materiais usados para as guias lineares drylin® são altamente resistentes a vários meios e foram testados para o uso subaquático.
Economia de peso em até 75%
Guias de rolamentos de esferas recirculantes convencionais consistem principalmente de metal, enquanto a tecnologia linear drylin® usa polímeros leves de alto desempenho.
Quatro vezes mais silenciosas
Graças aos seus elementos deslizantes, os produtos drylin® feitos de polímeros de alto desempenho têm em média uma emissão de ruído de 20 dB e são, assim, cerca de quatro vezes
Tecnologia linear livre de lubrificação para requerimentos higiênicos extremamente altos
Graças aos elementos deslizantes livres de lubrificação e um revestimento de rolamento feito de polímero de alto desempenho, a tecnologia linear drylin® é especialmente limpa e higiênica.
Gostaria de receber uma visita nossa para discutirmos a sua aplicação? Entre em contato por e-mail marketing@igus.com.br