Todas as novidades – Página: 79 – igus Blog Brasil

Por que escolher as guias lineares Drylin®?

Miriam Araldi | 12th novembro 2021

Com a seleção pessoal de peças individuais de alta qualidade, cada sistema linear pode ser adaptado a necessidades individuais. Mudar para um sistema deslizante pode reduzir os custos de funcionamento e melhorar muito a tecnologia, resultando em um funcionamento suave e uma longa vida útil.
Aplicações com tecnologia linear drylin® não precisa de uma única gota de óleo lubrificante. Além disso, os nossos materiais tribologicamente otimizados geram menos microabrasão do que os plásticos comercialmente disponíveis. Uma vida útil mais longa tem um efeito positivo sobre o ambiente.

Leia mais...

Qual eixo linear utilizar? Visão geral de como escolher o acionamento certo para o seu sistema

Miriam Araldi | 8th novembro 2021

A tecnologia de acionamento drylin consiste em uma ampla gama de produtos, que variam de leves eixos lineares feitos de polímero a soluções sólidos de aço inoxidável; eles trabalham sem o uso de lubrificantes externos. O movimento dos eixos lineares é implementado através de fusos de avanço, correias dentadas ou cremalheiras. Em todos os sistemas, o comprimento do curso é selecionável livremente e o acionamento das unidades lineares pode ser implementado usando equipamento opcional disponível na forma de volante ou de vários motores. As mesas de posicionamento acionadas por fusos de avanço são a escolha preferida para aplicações com altas forças de cisalhamento axial, que, portanto, exigem a mais alta precisão.

Leia mais...

Buchas autolubrificantes igus feitas de polímero em dispositivos hospitalares e laboratoriais!

Nayara Espinaci | 4th novembro 2021

Por muitos anos, a indústria médica têm usado com sucesso buchas autolubrificantes e lineares de plástico em seus equipamentos – bombas de seringas, manuseio de fluídos e analisadores de sangue, equipamentos de diagnóstico por imagem, macas, camas, carrinhos médicos e inúmeros outros dispositivos e móveis hospitalares.

Leia mais...

Que tipos de robôs igus existem e qual é o robô certo para minha aplicação?

Rebeca Tarragô | 18th outubro 2021

Tarefas que exigem muito tempo nem sempre são aplicações complexas. Automatizar essas aplicações pode economizar tempo e dinheiro. Existe uma vasta gama de robôs industriais no mercado: robôs lineares, robôs delta, articulações multi-eixos e robôs SCARA. Esse artigo lhe dará uma breve visão geral dos robôs e soluções igus disponíveis no mercado. Quando devo usar qual robô? Quais são as diferenças? Qual robô é apropriado para minha aplicação? Confira aqui o que temos disponíveis para vocês!

Leia mais...

O que são cabos de dados e onde são utilizados?

Miriam Araldi | 13th outubro 2021

Cabos de dados com diferentes estruturas são utilizados para uma transmissão simples de informações em máquinas e instalações industriais. A informação é convertida em sinais elétricos, muitas vezes desenvolvidos como sinais de 0 a 10 V ou 4 a 20 mA.
Os cabos de dados da igus são fabricados com diferentes estruturas e estão disponíveis como cabos de dados em PVC, PUR e TPE. Eles são aptos para transmissão de sinal, dados e demais tipos de comunicação industrial como: Robôs, máquinas ferramenta, automações em geral, sistemas de armazenagem, para temperaturas de -40°C até + 100°C, com alta proteção contra interferência eletromagnética, projetado para atender mais de 10 milhões de ciclos, sem perda de sinal nem falha e/ou comprometimento mecânico.

Leia mais...