A versão mini do comprovado e-spool® flex 2.0 permite o fornecimento de energia sem interrupção (ou seja, sem anel coletor) ou transmitir dados ou fluídos (como opção). O sistema modular permite uma adaptação flexível à aplicação em questão. Ele também pode ser utilizado para tarefas do dia a dia… Os cabos retráteis podem ser utilizados em uma infinidade de aplicações de forma muito eficiente e mantendo a organização.
Líder em soluções de plásticos de engenharia, acabamos de lançar aqui em território nacional o nosso novo robô colaborativo, o ReBeL. Com um design compacto e uma estrutura leve, esse robô é capaz de realizar uma série de tarefas repetitivas e cansativas em diversas indústrias. Uma das principais características do ReBeL é sua capacidade de […]
Os usuários de máquinas de construção e agrícolas querem economizar dinheiro e reduzir significativamente a manutenção. A igus tem conseguido ajudar nesse quesito com suas buchas autolubrificantes iglidur TX1 e TX2, que foram desenvolvidas precisamente para essas aplicações. Ao fazer manutenção em máquinas de construção e máquinas agrícolas, a lubrificação dos pontos de apoio e […]
Os sistemas Festoon são comumente utilizados em pontes rolantes para fornecer energia e controle aos equipamentos suspensos. Esses sistemas consistem em cabos elétricos ou pneumáticos suspensos em loops, que se movem ao longo de um trilho, fornecendo energia aos equipamentos suspensos enquanto se movem pela ponte rolante. No entanto, os sistemas Festoon podem enfrentar vários […]
Os rolamentos de agulhas metálicos e as buchas autolubrificantes em polímero iglidur® são duas opções populares para a transmissão de cargas em sistemas mecânicos. Hoje vamos conferir alguns pontos sobre a substituição dos tradicionais rolamentos de agulhas pelas buchas iglidur. Embora ambos tenham o objetivo de reduzir o atrito e o desgaste, há diferenças significativas […]