Descubra a revolução em tecnologia de buchas autolubrificantes: As igutex TX1, TX2 e TX3 No universo industrial, a busca por soluções mais eficientes e duráveis é constante. Quando se trata de componentes como buchas, que desempenham um papel essencial na redução do atrito e no suporte de altas cargas, a inovação é a chave para […]
A celulose está presente em diversos produtos do nosso cotidiano. A substância é utilizada como matéria-prima nas indústrias de papel, embalagens e tecidos, como também é usada em fraldas descartáveis, absorventes, alimentos, farmácias, cosméticos, adesivos, biocombustíveis, materiais de construção etc. Para beneficiar industrialmente, na grande maioria das vezes exige grande conhecimento da área, além de […]
Como engenheiros e profissionais de manutenção, sabemos que a escolha dos cabos adequados desempenha um papel fundamental na eficiência e confiabilidade de sistemas e equipamentos. É por isso que estamos entusiasmados em apresentar os cabos montados readycable da igus. Esses cabos pré-montados são projetados para oferecer uma solução confiável, econômica e pronta para uso em […]
As esteiras porta cabos desempenham um papel fundamental na proteção e no gerenciamento de cabos e mangueiras em sistemas de movimento. A igus, como líder global em soluções para aplicações com movimentação, tem em seu portfólio de produtos, a série E4.1 de esteiras porta cabos. Combinando inovação, durabilidade e design ergonômico, a série E4.1 oferece […]
Você sabia, que os problemas de desgaste podem ser resolvidos de forma rápida e econômica com uma grande variedade de produtos de barras e placas usináveis igus®? Aqui nessa breve artigo, vamos passar por alguns pontos que nos ajudarão à entender o por quê eles podem se destacar na produção de protótipos ou peças especiais. […]