Tarugos feitos em polímero de engenharia tribo-otimizados para usinagem e confecção de peças customizadas
Rebeca Tarragô | 11th abril 2022
Para oferecer aos clientes uma produção ainda mais eficiente, seguimos expandindo a linha de produtos semi-acabados como, tarugos, barras ocas e placas para usinagem em diferentes tamanhos. São mais de 20 tipos diferentes materiais iglidur de alto desempenho fornecidos como barras e placas de materiais que permitem o processamento individual para a fabricação de peças especiais em pequenos lotes ou para a fabricação de protótipos.

Na produção de componentes no processo de moldagem por injeção, por exemplo, na geometrias de componentes deslizantes especiais, um número mínimo de peças deve ser calculado no processamento do polímero. Por outro lado, tendo a possibilidade de usinagem por conta própria, os tarugos são fáceis de usinar e oferecem aos engenheiros e projetistas oportunidades multifacetadas para produzir sempre o componente ideal a um baixo custo, fornecido pela igus para processamento próprio ou já entregue usinado na forma final desejada.
Para permitir que seus clientes implementem uma produção mais barata e rápida de componentes sem lubrificação, a igus oferece seus tarugos e placas em uma série de tamanhos, disponível em estoque ou por encomenda em diâmetros como de 15, 25, 35, 45, 55 e 65 milímetros.

Seja para aplicações de alta temperatura, em contato com a água do mar, na indústria alimentícia, até na automotiva, diversos tipos de materiais atendem diferentes requisitos técnicos.
Por exemplo, para a produção de buchas especiais, mancais, roletes ou outros elementos deslizantes que entram em contato com alimentos, temos o material de tarugos AC500 – um material para uso em aplicações de alta temperatura compatível com FDA para a indústria alimentícia. Esse material suporta temperaturas extremas de até 250°C. Assim, os componentes feitos de AC500 são adequados por exemplo para elementos deslizantes em linhas de cozimento.
Quando uma bucha feita de AC500 gira em um eixo de aço inoxidável de alta qualidade, o desgaste é de apenas 0,16 micrômetros por quilômetro, como mostraram os testes no laboratório de testes interno. Além disso, o material possui uma resistência química excepcionalmente alta, de modo que resiste de forma confiável aos agentes de limpeza comuns à indústria alimentícia. A lubrificação não é necessária neste caso. Uma dupla vantagem, pois o risco de contaminação e o esforço de manutenção são reduzidos.

Todos esses componentes, sejam barras ou placas são plásticos desenvolvidos propriamente para aplicações com movimento, polímeros especiais de alto desempenho, que são otimizados para ter baixo atrito e baixíssimo desgaste … todos os itens são amplamente testados no laboratório da igus. Dessa forma, é possível calcular e prever com precisão a vida útil dos componentes projetados com os tarugos em diferentes aplicações. Eles também não requerem lubrificação e, portanto, são isentos de manutenção. Ao solicitar o serviço “speedicut”, os tarugos podem ser acabados mecanicamente e fornecidos pela igus imediatamente de acordo com as especificações da aplicação. Basta enviar um modelo 3D ou um desenho 2D. Dentro de alguns dias o componente acabado estará com o cliente. www.igus.com.br