Tarugos/barras usináveis em polímero iglidur – por quê testar e utilizar?
Rebeca Tarragô | 7th julho 2023
Você sabia, que os problemas de desgaste podem ser resolvidos de forma rápida e econômica com uma grande variedade de produtos de barras e placas usináveis igus®? Aqui nessa breve artigo, vamos passar por alguns pontos que nos ajudarão à entender o por quê eles podem se destacar na produção de protótipos ou peças especiais.

Vamos elencar aqui, alguns pontos que tem feito engenheiros e projetistas do mundo todo à implementarem essas soluções em seus processos…
Os tarugos igus, desenvolvidos com o revolucionário material iglidur®, são soluções de engenharia ideais para projetistas e profissionais que buscam otimizar o desempenho e a durabilidade de seus equipamentos e aplicações. Com um coeficiente de atrito excepcionalmente baixo, esses tarugos reduzem significativamente o desgaste e o atrito durante o movimento, proporcionando uma eficiência operacional aprimorada.
Suas propriedades técnicas permitem criar soluções de diferentes formas e de vida útil extremamente longa. As soluções produzidas à partir da usinagem e uso desses materiais, não precisam de lubrificação adicional e não precisam de manutenção. Esses componentes foram especialmente desenvolvidos para aplicações dinâmicas, possuem baixos coeficientes de atrito e são muito resistentes. Isso aumenta substancialmente a vida útil de sua aplicação.

O material iglidur®, conhecido por sua alta resistência ao desgaste, oferece uma vida útil estendida mesmo em condições de carga pesada e movimento constante. Sua durabilidade excepcional significa menos tempo gasto em manutenção e substituição de componentes, resultando em um aumento significativo na produtividade e redução de custos.
As soluções dessa linha estão disponíveis como barras redondas, tubos/barras ocas ou placas de diferentes comprimentos. À pedido, eles podem ser usinados se formas especiais forem necessárias. Dependendo da aplicação, diferentes materiais iglidur® com propriedades específicas podem ser selecionados. Por exemplo, existem produtos em barra de polímero iglidur® que suportam temperaturas de até +482°F (+250°C) ou foram certificados para aplicações em alimentos ou uso junto à produtos químicos.

Muito procurados pela sua versatilidade na usinagem: Os tarugos/barras usináveis da igus podem ser facilmente usinados para atender às necessidades específicas de sua aplicação. Eles podem ser cortados, perfurados, fresados, torneados e polidos de acordo com os requisitos do projeto. Os materiais de alto desempenho são conhecidos por sua excelente resistência ao desgaste, baixo coeficiente de atrito e capacidade de operar sem lubrificação adicional.
Confira alguns dos benefícios de forma resumida:
- Materiais 100% livre de manutenção e autolubrificantes
- Excelente resistência ao desgaste
- Resistente à corrosão e higiênico
- Resistência química
- Resistente à sujeira, poeira e umidade
- Baixa vibração
- Comprimentos flexíveis para barras redondas e ocas
- Sem valor mínimo de pedido, sem quantidade mínima de pedido
- Dimensões especiais podem ser fornecidas
- Pronto para enviar em 24 – 48 horas
Tarugos
Barras Ocas
Placas



Venha conhecer toda a nossa linha de tarugos e barras usináveis em polímero de alta desempenho e baixo desgaste! Saiba mais em: https://www.igus.com.br/info/tarugos