#manutençãoindustrial – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

#manutençãoindustrial

Quanto custa o desgaste em ambientes severos como mineração e siderurgia?

Miriam Araldi | 9th março 2026

Mineração e siderurgia estão entre os ambientes industriais mais exigentes do mundo. Poeira abrasiva, vibração constante, cargas elevadas, temperaturas extremas e operação contínua criam condições onde praticamente todos os componentes estão sujeitos a desgaste acelerado. 🏭⚙️ Nesse cenário, o desgaste não é apenas inevitável, ele faz parte do processo. A verdadeira questão para gestores de […]

Leia mais...

Nova fábrica de readycable no Brasil – Cabos montados com qualidade, velocidade e confiabilidade! 

Rebeca Tarragô | 18th fevereiro 2026

A igus do Brasil acaba de dar mais um passo importante para apoiar a indústria nacional: a consolidação da sua estrutura dedicada à montagem de cabos readycable® no país. Com processos padronizados, equipe especializada e rigorosos controles de qualidade, a nova operação permite entregar cabos prontos para uso já com conectores, sob medida para cada […]

Leia mais...

EPC na prática: como a especificação correta de cabos, conectores e esteiras porta cabos impacta o sucesso do projeto

Rebeca Tarragô | 27th janeiro 2026

Em grandes projetos industriais, especialmente nos setores de óleo & gás, energia, mineração, siderurgia e infraestrutura, o modelo EPC (Engineering, Procurement and Construction) é amplamente utilizado para garantir prazos, custos e desempenho operacional.Nesse contexto, decisões tomadas ainda na fase de engenharia têm impacto direto não apenas na execução da obra, mas também na confiabilidade e […]

Leia mais...

Como a indústria de cimento está evoluindo para operar com mais eficiência

Miriam Araldi | 26th janeiro 2026

Na indústria de cimento, parar não é uma opção. Operações contínuas, ambientes severos e altas exigências de confiabilidade fazem com que cada componente tenha um papel estratégico no desempenho da planta.

Nesse cenário, a escolha de soluções que reduzam manutenção, aumentem a previsibilidade e garantam desempenho a longo prazo deixa de ser apenas técnica — torna-se decisiva para a eficiência operacional e o controle de custos.

Leia mais...

2025 em movimento: Relembre nossa jornada e os melhores momentos!

Miriam Araldi | 19th dezembro 2025

Um agradecimento especial aos nossos CLIENTES: Obrigado por nos desafiarem a ir além. O sucesso da sua operação é o que nos move a entregar sempre “menos custo e mais vida útil”.

Ao nosso TIME igus: Se batemos recordes, foi graças à garra e ao propósito de cada um de vocês. Nossa tecnologia é feita de polímeros, mas o nosso sucesso é feito de pessoas! 👥✨

Que venha um 2026 ainda mais audacioso, com novos desafios e parcerias duradouras.

Boas festas e um próspero Ano Novo a todos que fazem o movimento acontecer! 🎄🎅🥂🎆

Leia mais...

O maior campo de provas: Dentro do laboratório igus, onde nascem os componentes de confiança

Miriam Araldi | 10th dezembro 2025

No mundo da engenharia e da fabricação de máquinas, a falha de um componente pode ter consequências catastróficas. Por isso, a promessa de vida útil de um produto é insuficiente; ela precisa ser validada por ciência e testes rigorosos.

Sendo assim, nosso laboratório de testes, localizado na sede da empresa em Colônia, Alemanha, é o coração dessa validação. Com uma área de cerca de 5.500m² e mais de 15.000 testes realizados anualmente, ele é reconhecido como o maior centro de testes do mundo para polímeros de engenharia em movimento. 💡

Leia mais...

Previsão em ação: Descubra como a tecnologia de plásticos inteligentes antecipa falhas e garante a máxima produtividade na sua produção

Miriam Araldi | 9th dezembro 2025

Fábricas perdem milhares de reais por hora com falhas inesperadas e downtime causado por componentes críticos (esteiras, cabos, mancais) quebrando de surpresa. A manutenção reativa ou a troca por calendário são abordagens cegas e custosas.

A adoção do monitoramento de condições da igus é um passo decisivo. Não fornecemos apenas sensores; fornecemos experiência e dados de testes incorporados em cada componente. Substitua a incerteza por previsão e o pânico por planejamento! 🚀

Leia mais...

Cabos de alta performance para centros de usinagem em grande escala – um caso de sucesso para máxima disponibilidade e sinal de alta precisão!

Rebeca Tarragô | 2nd dezembro 2025

A usinagem de componentes gigantes como hélices de navios, turbinas, geradores e motores a diesel, exige centros de usinagem cada vez maiores, mais complexos e mais precisos. Nesse cenário, o roteamento de cabos e a confiabilidade dos sinais de medição tornam-se fatores críticos para garantir produtividade, segurança e disponibilidade acima de 95%. É exatamente esse […]

Leia mais...

Como funciona o efeito autolubrificante nas buchas igus®?

Rebeca Tarragô | 28th novembro 2025

Você já imaginou uma máquina funcionando sem precisar de graxa, óleo ou manutenção constante? Essa é a proposta dos produtos autolubrificantes da igus®, desenvolvidos para eliminar totalmente a necessidade de lubrificação externa… reduzindo custos, tempo de manutenção, paradas de máquina e impacto ambiental. Há mais de 60 anos, a igus® tem como propósito criar soluções […]

Leia mais...

Montagem 98% mais rápida? Conheça os novos mancais bipartidos da linha igubal®

Gabriel Volpato | 18th novembro 2025

Quando se fala em manutenção industrial, cada minuto conta. Em muitos casos, o tempo gasto na troca de um simples rolamento pode significar horas de parada de máquina, perda de produtividade e custos elevados. Foi pensando nesse desafio que a igus desenvolveu os novos mancais bipartidos da linha igubal, projetados para simplificar o processo de […]

Leia mais...