#manutençãoelétrica – Página: 6 – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

#manutençãoelétrica

Redução de custos e manutenção na indústria de Celulose!

Miriam Araldi | 20th julho 2023

A celulose está presente em diversos produtos do nosso cotidiano. A substância é utilizada como matéria-prima nas indústrias de papel, embalagens e tecidos, como também é usada em fraldas descartáveis, absorventes, alimentos, farmácias, cosméticos, adesivos, biocombustíveis, materiais de construção etc. Para beneficiar industrialmente, na grande maioria das vezes exige grande conhecimento da área, além de […]

Leia mais...

Inovação em Movimento: Descubra a Série E4.1 de Esteiras Porta Cabos da igus!

Rebeca Tarragô | 10th julho 2023

As esteiras porta cabos desempenham um papel fundamental na proteção e no gerenciamento de cabos e mangueiras em sistemas de movimento. A igus, como líder global em soluções para aplicações com movimentação, tem em seu portfólio de produtos, a série E4.1 de esteiras porta cabos. Combinando inovação, durabilidade e design ergonômico, a série E4.1 oferece […]

Leia mais...

Que tal prolongar a vida útil dos produtos? – Soluções igus® para monitoramento de condições e manutenção preditiva! Agende agora mesmo uma visita técnica gratuita!

Miriam Araldi | 6th junho 2023

Nós conseguimos tornar as soluções de automação complexas compatíveis com a Indústria 4.0 da forma mais fácil possível.
Nossa tarefa é desenvolver continuamente inovações na área de esteiras e cabos elétricos. Isto nos permite reduzir seus custos enquanto melhora a qualidade de suas máquinas e sistemas – em poucas palavras, “Aumentar a tecnologia, reduzir custos”. 💵⏳⏰

Leia mais...

Tudo o que você precisa saber sobre: Soluções livres de lubrificação e manutenção para produção de bebidas! 

Miriam Araldi | 19th abril 2023

Enchimento, rotulagem, paletização, limpeza: onde quer que as bebidas sejam produzidas, as demandas de máquinas e sistemas são altas.
Sendo assim, estamos à disposição para fornecer soluções para diversos tipos de aplicações. Esteira porta cabos, cabos elétricos, conectores, mancais autocompensantes, buchas autolubrificantes e guias lineares são alguns dos produtos que nós fornecemos.

Leia mais...

Lançamento de novos produtos digitais na Hannover Messe, incluindo o iguverse – o metaverso da igus

Rebeca Tarragô | 17th abril 2023

Vendas e engenharia agora ainda mais imersos no ambiente virtual e utilizando ferramentas digitais à favor em projetos e na tomada de decisão! Experiência e Experimentação! A ideia principal em criar um metaverso, é poder oferecer uma experiência diferenciada com o uso de tecnologias de 🧠 inteligência artificial, como por exemplo, a realidade aumentada ou a realidade […]

Leia mais...

e-spool® flex mini 2.0 – Alimentação de potência e dados com movimento e sem interrupções! 

Miriam Araldi | 30th março 2023

A versão mini do comprovado e-spool® flex 2.0 permite o fornecimento de energia sem interrupção (ou seja, sem anel coletor) ou transmitir dados ou fluídos (como opção). O sistema modular permite uma adaptação flexível à aplicação em questão. Ele também pode ser utilizado para tarefas do dia a dia… Os cabos retráteis podem ser utilizados em uma infinidade de aplicações de forma muito eficiente e mantendo a organização.

Leia mais...

Manutenção em pontes rolantes – Sistemas Festoon ou Esteiras porta cabos?

Rebeca Tarragô | 20th março 2023

Os sistemas Festoon são comumente utilizados em pontes rolantes para fornecer energia e controle aos equipamentos suspensos. Esses sistemas consistem em cabos elétricos ou pneumáticos suspensos em loops, que se movem ao longo de um trilho, fornecendo energia aos equipamentos suspensos enquanto se movem pela ponte rolante. No entanto, os sistemas Festoon podem enfrentar vários […]

Leia mais...

CF.Q – Sensor para cabos chainflex® – Evite tempos de paradas não planejadas do sistema! 

Miriam Araldi | 16th março 2023

O módulo isense CF.Q é utilizado para a detecção precoce da alteração das especificações elétricas dos cabos chainflex® devido às cargas mecânicas durante o funcionamento em um sistema de esteira porta cabos da igus®. Para este efeito, a resistência elétrica de um laço condutor dedicado é medida durante o funcionamento. As alterações de resistência relacionadas com a temperatura são compensadas por meio de medição PT100 no local de instalação do cabo.

Leia mais...

i.Sense TR.B – monitoramento inteligente do estado das esteiras porta cabos triflex®R! 

Miriam Araldi | 2nd março 2023

A esteira porta cabos triflex® R (TRE, TRC e TRL) foi desenvolvida especificamente para robôs exigentes de vários eixos. Devido à sua elevada absorção de força de tração e elevada flexibilidade, a esteira porta cabos permite uma rotação de aproximadamente ±10° por elo com movimentos complicados nos eixos verticais. Pensando nisso, a igus® também desenvolveu um sistema de monitoramento para as esteiras triflex®!

Leia mais...

Indústria 4.0: Soluções inteligentes para monitoramento de condições e manutenção preditiva!

Nayara Espinaci | 11th janeiro 2023

Com plásticos inteligentes, esse termo é usado para se referir a componentes como sistemas de fornecimento de energia, cabos elétricos flexíveis e buchas autolubrificantes de plástico, equipados com conectividade e sensores. A igus® utiliza para perseguir seu objetivo de tornar as soluções de automação complexas compatíveis com a Indústria 4.0.

Leia mais...