#livredelubrificação
Os rolamentos de esferas xiros em polímero em conformidade com a DIN 625 não requerem lubrificação externa, são resistentes à corrosão (quando é usado vidro ou polímero) e funcionam de forma extremamente silenciosa. Isto os torna uma alternativa econômica aos rolamentos de esferas metálicos. Sendo compostos por uma mistura tribopolimérica de componentes de plástico maciço, são leves, resistentes a químicos e não magnéticos. Isso garante que eles possam ser usados em segurança nas indústrias de medicina, embalagem, processamento de alimentos, tecnologia de acionamento e outras indústrias. Considerando que o polímero para nossos rolamentos de esferas xiros consiste em uma mistura de plásticos básicos, lubrificantes sólidos, fibras e filamentos, as esferas são normalmente feitas de vidro, plástico ou aço inoxidável. As esferas são alojadas em uma gaiola, que pode consistir em nosso próprio material xirodur B180, poliamida (PA), polipropileno (PP) ou polieteretercetona (PEEK). Por favor, consulte nosso catálogo para saber mais combinações de materiais e especificações técnicas.