#esteiraportacabos – Página: 5 – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

#esteiraportacabos

Agenda de manutenção – Importância de mantê-la em dia!

Miriam Araldi | 18th setembro 2023

Com a correria do dia a dia, muitas empresas acabam deixando passar o período de manutenção das máquinas e equipamentos, sendo assim, o resultado acaba sendo prejudicial para linha de produção. Cada máquina e equipamento possui um nível diferente, isso significa que eles precisam receber o tipo de manutenção com base no seu grau de criticidade, e que consertos e reparos devem ser agendados para impedir que paradas ocorram ao mesmo tempo.

Leia mais...

Tipos de movimento de esteiras porta cabos igus® – Confira o modelo ideal para a sua aplicação!

Miriam Araldi | 13th setembro 2023

Hoje, nossas esteiras já estão sendo utilizadas em milhares de aplicações em todo o mundo – desde dispensadores de bebidas até siderúrgicas. Em todo o mundo, mais de 400.000 clientes de 50 empresas do setor usam esteiras igus®.

Leia mais...

Que tal realizar uma ação diferente na sua empresa? Conosco é possível! Confira e solicite agora mesmo!

Miriam Araldi | 24th agosto 2023

Os especialistas igus® apresentam os últimos produtos e inovações voltados especialmente para sua empresa e setor de atuação, em seu local e sem custo algum. Toda a gama de soluções e produtos em plástico isentos de lubrificação para aplicações em movimento! Para todos os colaboradores interessados, de forma flexível e sem custo de deslocamento.

Leia mais...

Fornecimento de energia em polímero de engenharia na indústria de mineração

Nayara Espinaci | 22nd julho 2023

A alta demanda no setor de mineração, juntamente com os esforços crescentes para proteger o meio ambiente e reduzir a pegada ecológica, significa que as pessoas estão procurando alternativas para peças tradicionais e convencionais. Os conceitos inovadores estão sendo testados, os limites estão sendo desafiados e as percepções estão sendo alteradas.

Leia mais...

Inovação em Movimento: Descubra a Série E4.1 de Esteiras Porta Cabos da igus!

Rebeca Tarragô | 10th julho 2023

As esteiras porta cabos desempenham um papel fundamental na proteção e no gerenciamento de cabos e mangueiras em sistemas de movimento. A igus, como líder global em soluções para aplicações com movimentação, tem em seu portfólio de produtos, a série E4.1 de esteiras porta cabos. Combinando inovação, durabilidade e design ergonômico, a série E4.1 oferece […]

Leia mais...

Que tal prolongar a vida útil dos produtos? – Soluções igus® para monitoramento de condições e manutenção preditiva! Agende agora mesmo uma visita técnica gratuita!

Miriam Araldi | 6th junho 2023

Nós conseguimos tornar as soluções de automação complexas compatíveis com a Indústria 4.0 da forma mais fácil possível.
Nossa tarefa é desenvolver continuamente inovações na área de esteiras e cabos elétricos. Isto nos permite reduzir seus custos enquanto melhora a qualidade de suas máquinas e sistemas – em poucas palavras, “Aumentar a tecnologia, reduzir custos”. 💵⏳⏰

Leia mais...

Tudo o que você precisa saber sobre: Soluções livres de lubrificação e manutenção para produção de bebidas! 

Miriam Araldi | 19th abril 2023

Enchimento, rotulagem, paletização, limpeza: onde quer que as bebidas sejam produzidas, as demandas de máquinas e sistemas são altas.
Sendo assim, estamos à disposição para fornecer soluções para diversos tipos de aplicações. Esteira porta cabos, cabos elétricos, conectores, mancais autocompensantes, buchas autolubrificantes e guias lineares são alguns dos produtos que nós fornecemos.

Leia mais...

Componentes para máquinas de venda automática! Sucesso no uso da tecnologia! 

Miriam Araldi | 11th abril 2023

Nossos produtos passaram por milhares de testes em nosso laboratório e provaram ser bem sucedidos ao longo dos anos em numerosas aplicações de máquinas de venda automática. Buchas autolubrificantes, guias lineares, engrenagens, fusos de avanço/porcas e esteiras porta cabos são alguns dos itens que nós fornecemos e fazem toda diferença nas aplicações.

Leia mais...

e-spool® flex mini 2.0 – Alimentação de potência e dados com movimento e sem interrupções! 

Miriam Araldi | 30th março 2023

A versão mini do comprovado e-spool® flex 2.0 permite o fornecimento de energia sem interrupção (ou seja, sem anel coletor) ou transmitir dados ou fluídos (como opção). O sistema modular permite uma adaptação flexível à aplicação em questão. Ele também pode ser utilizado para tarefas do dia a dia… Os cabos retráteis podem ser utilizados em uma infinidade de aplicações de forma muito eficiente e mantendo a organização.

Leia mais...

i.Sense TR.B – monitoramento inteligente do estado das esteiras porta cabos triflex®R! 

Miriam Araldi | 2nd março 2023

A esteira porta cabos triflex® R (TRE, TRC e TRL) foi desenvolvida especificamente para robôs exigentes de vários eixos. Devido à sua elevada absorção de força de tração e elevada flexibilidade, a esteira porta cabos permite uma rotação de aproximadamente ±10° por elo com movimentos complicados nos eixos verticais. Pensando nisso, a igus® também desenvolveu um sistema de monitoramento para as esteiras triflex®!

Leia mais...