#cabosparamovimentação – igus Blog Brasil

Palavra-chave:

#cabosparamovimentação

Testados e comprovados: Por que os cabos chainflex® duram mais em aplicações dinâmicas

Miriam Araldi | 9th junho 2025

Cabos comuns podem até funcionar em aplicações móveis — por um tempo. Mas quando o objetivo é performance duradoura, segurança e economia no longo prazo, a resposta está nos cabos chainflex®.

✅Garantia de 4 anos
✅30 anos de experiência
✅Vida útil previsível e configurável
✅Testado em nosso próprio laboratório em mais de 4.000 m2, 125 sistemas de teste, mais de 800 testes em andamento
✅Cabos elétricos flexíveis para esteiras porta cabos para qualquer tipo de movimento: horizontal, vertical, torção, alta velocidade

👉Testados, comprovados e garantidos: essa é a diferença entre simplesmente mover e mover com confiança.

Leia mais...

Inovação em movimento: A tecnologia por trás dos cabos de encoder/resolver da igus

Miriam Araldi | 23rd outubro 2024

Um cabo de encoder/resolver é utilizado para conectar encoders ou resolvers a sistemas eletrônicos subsequentes, fornecendo dados e alimentação necessários para o funcionamento desses dispositivos. Ou seja, um cabo do sistema de medição geralmente pode ser encontrado em qualquer unidade de acionamento e é identificado por sua cor verde brilhante. que tem sua origem na […]

Leia mais...

Sistemas de fornecimento de energia para produção de pneu

Nayara Espinaci | 5th janeiro 2023

A indústria de fabricação de pneus coloca a prioridade máxima que seus componentes sejam livres de lubrificantes e resistentes ao pó. Os polímeros tribo-otimizados da igus® atendem a esses e a muitos outros requisitos exigidos indústria.

Leia mais...

cabos chainflex

Como escolher o cabo adequado? Visão geral dos cabos chainflex® para diversos tipos de indústrias

Miriam Araldi | 7th outubro 2021

A linha de cabos chainflex da igus® foram desenvolvidos para suportarem diversas aplicações que trabalham com enormes velocidades e acelerações, cursos longos e condições ambientais mais desfavoráveis.
Uma gama de produtos que inclui tudo, desde cabos de controle, cabos de servo, cabos de motor e cabos para robôs até aos cabos de bus, cabos de dados, cabos de encoder e cabos de fibra ótica. Com eles você reduz seus custos em até 64,7%, com a mesma ou maior vida útil.

Leia mais...