Sustentabilidade em foco! Conheça a nova linha de buchas autolubrificantes feitas de plástico 100% reaproveitado!
Rebeca Tarragô | 22nd janeiro 2025
A nova linha de buchas autolubrificantes iglidur® ECO é fabricada a partir de plásticos reciclados. Uma linha sustentável que reflete nosso compromisso em reduzir o uso de plástico virgem e dar um novo propósito aos resíduos industriais.

O que faz a linha de buchas iglidur ECO ser especial?
No coração da linha iglidur ECO está o uso de regranulados reciclados, provenientes de resíduos da produção, como canais de injeção e peças descartadas. A igus consegue transformar esses materiais, que tradicionalmente seriam considerados lixo, em produtos de alta qualidade e desempenho, com características comparáveis às de plásticos virgens.
Além disso, todos os mancais da série são livres de lubrificação, eliminando a necessidade de óleos ou graxas durante sua vida útil. Isso não só reduz custos de manutenção, mas também evita a contaminação ambiental. Na Alemanha, por exemplo, estima-se que mais de um milhão de toneladas de óleo lubrificante sejam vendidas anualmente, grande parte acabando no meio ambiente.
Essa iniciativa demonstra como a economia circular e a engenharia podem se unir para criar soluções mais ecológicas, eficientes e econômicas.
Os materiais da série iglidur ECO
🌱 São 5 materiais ECO: P210, ECO H, ECO P, ECO G e ECO A180. Todos eles são compostos 100% de plástico reaproveitado e cada um otimizado para diferentes condições de uso:

- iglidur ECO H: Altamente resistente a temperaturas e substâncias corrosivas, ideal para ambientes extremos e aplicações químicas.
- iglidur ECO P: Possui alta resistência mecânica e baixa absorção de umidade, sendo perfeito para uso externo.
- iglidur ECO G: Robusto e versátil, atende a uma ampla gama de aplicações industriais.
- iglidur ECO A180: Uma opção acessível para aplicações onde o custo é um fator determinante.
- iglidur ECO P210: Ideal para contato com produtos químicos
Todos os materiais são projetados para resistir ao desgaste e abrasão, prolongando a vida útil de máquinas e equipamentos. Menos abrasão significa menos microplásticos no meio ambiente e uma maior durabilidade dos componentes.
Como essa linha pode beneficiar o planeta e as indústrias?

A introdução de produtos como a série iglidur ECO é uma peça fundamental da estratégia da igus para minimizar o impacto ambiental em todas as etapas do ciclo de vida do produto. Aqui estão alguns dos principais benefícios:
- Redução de resíduos plásticos: Aproveitamento de materiais reciclados diretamente na produção.
- Menos consumo de lubrificantes: Produtos livres de lubrificação eliminam a necessidade de óleos e graxas prejudiciais ao meio ambiente.
- Economia circular: Resíduos da produção são reintroduzidos no ciclo produtivo, evitando a necessidade de plástico virgem.
- Durabilidade estendida: Componentes que duram mais geram menos desperdício e reduzem a necessidade de substituições frequentes.
Onde as buchas iglidur ECO podem ser utilizadas?

As buchas autolubrificantes iglidur ECO são incrivelmente versáteis e adequados para aplicações em diversos setores, como:
- Equipamentos industriais sujeitos a alta corrosão ou temperaturas elevadas (como agitadores e filtros).
- Máquinas que operam ao ar livre ou em ambientes de alta umidade.
- Equipamentos sensíveis a custos em mercados competitivos.
Seja em laboratórios, linhas de produção ou até mesmo lavadoras automáticas, a série iglidur ECO é projetada para entregar alta performance com menor impacto ambiental.
A série iglidur ECO representa um passo importante rumo a um futuro mais sustentável, onde resíduos plásticos não são descartados, mas transformados em soluções de engenharia de alta performance. É um exemplo claro de como a inovação pode caminhar lado a lado com a responsabilidade ambiental.
Gostaria de saber como a série iglidur ECO pode beneficiar o seu negócio? Entre em contato com a gente! Vamos juntos criar um mundo mais sustentável, uma aplicação de cada vez.