Sustentabilidade e resistência ao desgaste – iglidur® N94
Nayara Espinaci | 9th junho 2023
O plástico é um material muito discutido. A igus sabe que os polímeros de elevada performance podem contribuir para a proteção dos recursos e do ambiente, e tem feito disto o foco das suas atividades empresariais.
Os plásticos de movimento da igus não são ofensivos para um modo de vida sustentável. Plásticos de alto desempenho podem contribuir para a conservação de recursos e proteção ambiental durante sua produção e uso e no final de sua vida útil. Durante anos, a igus foca especialmente em dois objetivos nesta área: neutralidade de CO2 e zero desperdício de plástico – a influência direta no clima e a reciclabilidade de nossos produtos.
Conheça o novo material iglidur® N94 feito em (94%) de recursos renováveis!

As buchas autolubrificantes igludur® da igus® são famosas por serem muito econômicas, por exemplo, estão disponíveis por tão pouco e tornam seus pontos de articulação livres de lubrificação e manutenção, porém também podem ser sustentáveis!
Mais uma inovação e adição a gama de buchas autolubrificantes da igus… iglidur® N94
O mais novo material da igus é feito em 94% de material renovável. O material oferece as vantagens clássicas do iglidur, foi otimizado para operação a seco sem lubrificação e permite o cálculo preciso da vida útil em aplicações de buchas autolubrificantes.

A nova bucha de biopolímeros demonstra que os componentes podem ser sustentáveis, servindo de motivação para o todo o desenvolvimento futuro de produtos!
Todo o catálogo de buchas autolubrificantes iglidur estão disponíveis sem quantidade mínima de pedidos, assim como com grandes volumes! Acesse nosso site e compre já a sua bucha.