Soluções limpas e econômicas para a tecnologia de impressão – igus Blog Brasil

Soluções limpas e econômicas para a tecnologia de impressão

Miriam Araldi | 4th agosto 2021

Um processo de impressão requer muito cuidado para não estragar o material na hora da impressão. Existem diferentes meios e aplicações de impressões, entre eles estão impressão no papel, em plástico, borracha, madeira, vidro, tecido, entre outros.

Diversos tipos de indústrias podem se beneficiar com uma máquina de impressão gráfica. Sendo assim, é possível que o mesmo supra as necessidades individuais de sua utilização, tornando-se parte indispensável do processo para aumento da produtividade.

Pensando nisso, a igus fornece diversas soluções que ajudam a reduzir os custos dos equipamentos e aumentar a vida útil. Isto é possível graças a tecnologia dos polímeros autolubrificantes que não necessitam de paradas constantes para manutenção das máquinas. Com as nossas buchas de funcionamento a seco, esteiras portas cabos, guias lineares, cabos elétricos para movimentação e outros, é possível trabalhar com o ambiente limpo e silencioso. E a durabilidade é muito maior.

Exemplos de aplicações:

Impressora de formatos grandes

Para evitar vibrações ao imprimir em chapas metálicas, folhas, têxteis e papéis, a empresa Spühl AG utiliza a esteira porta cabos E6 de vibração reduzida em impressoras de grande formato.

Máquina de serigrafia

As guias lineares igus são usadas em condições ambientais com sujeira, poeira e umidade em máquinas de serigrafia. Além disso, elas são precisas e operam com baixa vibração.


Impressora plana de jato de tinta

Os sistemas de guiamento linear drylin W livres de lubrificação são utilizados em uma impressora plana.

Benefícios dos produtos igus para indústria de impressão:

  • Resistente à corrosão, sem necessidade de lubrificação e manutenção
  • Resistência a pó de impressão e poeiras de papel
  • Amortecimento de vibrações e silencioso
  • Economizam custos e espaço de instalação
  • Longa e previsível vida útil
  • Componentes individuais ou sistema completo sem quantidade mínima de encomenda

Saiba mais em: https://www.igus.com.br/info/industria-de-impressao

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.