Soluções igus® para o setor automotivo
Rebeca Tarragô | 28th março 2018
As buchas e mancais autolubrificantes da igus® estão cada vez mais presentes em aplicações no setor automotivo, e comprovadamente promovem melhorias e vantagens técnicas devido ao seu alto desempenho.
Com veículos cada dia mais tecnológicos e demandas de mercado que exigem otimizar cada vez mais as aplicações automotivas, trazendo mais desempenho, resistência e ao mesmo tempo promovendo a redução de custos, trazer esse tipo de inovação pode ser desafiador.
A igus® traz toda sua gama de materiais capazes de atender essas demandas e melhorar diversas aplicações de buchas e mancais em veículos automotivos, tanto na parte prática, promovendo uma redução de peso em até 80%, na área de engenharia com produtos que são resistentes a sujeiras e outras condições do ambiente de aplicação, assim como peças que são livres de manutenção e lubrificação, com seus polímeros de engenharia.
Esses materiais possuem também manutenção reduzida, uma vez que possuem maior durabilidade e resistência nos locais em que são aplicados, como também na economia por dispensar o uso de qualquer material lubrificante auxiliar. Possuem uma vida útil longa e previsível, onde mesmo antes da compra, a vida útil das peças pode ser calculada de acordo com a aplicação em que serão inseridas – podendo indicar ao cliente quando será necessário a troca ou manutenção desse material. Tudo isso com base em diversos testes realizados no laboratório da igus® em Colônia, Alemanha a fim de proporcionar alta precisão em seus cálculos.

A redução de custos e a qualidade do material são de grande importância para o desenvolvimento de novos projetos e engenharia de carros e outros veículos automotivos. Sendo assim, a igus® oferece inúmeras possibilidades de buchas, mancais, guias, fusos, rolamentos, eixos, porcas e produtos com altos diferenciais para o setor, com seus polímeros de alto desempenho, buchas e rolamentos robustos, que são amortecedores de ruído, resistentes à corrosão, duráveis e livres de lubrificação.
Todos as peças igus® são desenvolvidas estrategicamente a fim de proporcionar, um material mais leve – mais resistente, com qualidade e durabilidade certificada, com menor atrito, operação silenciosa e inúmeras outras vantagens. Troque suas buchas metálicas para buchas de polímero iglidur® e melhore a performance técnica de sua aplicação.
Nossos produtos motion plastics® já estão à bordo de muitos carros: Em limpadores de para brisa, válvulas de injeção e sistemas de assentos.
Economia de tempo e dinheiro no estágio inicial do desenvolvimento de um novo projeto. Designs individuais e customizados podem ser feitos através de impressão 3D, com melhor custo-benefício através de ferramentas impressas de moldes para injeção ou usinadas dos tarugos. Essa é também mais uma opção que a igus® fornece para atender demandas exatas dos clientes em projetos específicos.
Confira o resumo dos benefícios principais que as buchas e mancais em polímero promovem:
| Redução de peso | |
| Operação silenciosa | |
| Processo de instalação simplificado | |
| Designs personalizados | |
| Elevada capacidade de carga estática | |
| Compensação de tolerâncias para o processo de revestimento eletrônico | |
| Simplificar as aplicações deslizantes possíveis | |
| Maior custo-benefício quando comparado às buchas metálicas |
Para amostras grátis, visitas à sua empresa ou algum design de bucha especial, por favor entre em contato conosco, ficaremos felizes em ajudá-lo qualquer hora.
Saiba mais em: http://www.igus.com.br/automotive