Soluções igus® para indústria de Semicondutores – Salas Limpas!
Miriam Araldi | 14th outubro 2022

Devido à natureza sensível dos produtos tratados, as salas limpas para aplicações de microeletrônicos e semicondutores requerem controles ambientais rigorosos. Essas salas limpas hospedam equipamentos extremamente precisos e caros. Portanto, qualquer falta de limpeza e falta de nivelação da sala pode afetar todo o processo de produção.
Por que os requisitos são tão rigorosos?
Em um microchip do tamanho de uma unha, há espaço para bilhões de transistores, e a espessura das estruturas de conexão é um milésimo do diâmetro de um fio de cabelo humano. Isso significa que uma partícula estranha de qualquer tamanho pode arruinar um chip e reduzir o rendimento. Dado o custo extremo dessas plantas de produção, mesmo a entrada de partículas muito pequenas pode tornar toda a produção antieconômica.
Isso mostra que os requisitos de sala limpa para resistência à abrasão são extremos e não podem ser atendidos com componentes móveis normais.
Como as soluções da igus podem ajudar no processo?
Para máquinas e equipamentos envolvidos na indústria microeletrônica, a igus conta com soluções que ajudam a aumentar a confiabilidade dos equipamentos. São componentes altamente resistentes à diferentes meios e exigências.
Sistema de condução de cabos planos e-skin® flat
As esteiras porta cabos em um ambiente de sala limpa devem ser especialmente resistentes à abrasão, pois as partículas transportadas pelo ar acima dos limites estritos especificados nas normas são liberadas e podem contaminar a sala limpa.

- Adequado para salas limpas de acordo com a norma ISO Classe 1 – IPA
- Com a estrutura trançada coordenada de CFCLEAN para uma elevada fiabilidade
- Substituição de cabos em minuto
CFCLEAN – Sistema de cabos sem revestimento externo, adequado para salas limpas:
O cliente deseja guia de cabo flexível e resistente à abrasão: Então, inovação era necessária aqui. Os desenvolvedores da igus reagiram, desenvolvendo uma alternativa fácil de usar composta por dois componentes: núcleos CFCLEAN e o e-skin single pod (um sistema plug-in), ambos adequados para salas limpas.

- Flexível a alterações de aplicação através da simples substituição de CFCLEAN ou de câmaras e-skin flat
- Alta resistência ao desgaste e livres de contaminação
- De acordo com a norma ISO classe 1 e 2 IPA
- Cabos próprios para movimentação, diversos raios de curvatura possíveis
Testado em nosso próprio laboratório!
Desenvolvemos e testamos os nossos produtos em polímeros de elevada performance no nosso laboratório interno de sala limpa com o maior cuidado. Além disso, para fornecer um sólido atestado de que os produtos são ideais para uso em salas limpas, o instituto Fraunhofer os submete a mais testes. Isto possibilita um vasto portfólio de produtos, com a melhor classificação para salas limpas possível (Classe ISO 1).

Este teste mostra como o sistema de condução de cabos plano da e-skin flat da igus para salas limpas é extremamente silencioso (A). Em comparação com os cabos de fita (B) e (C) da concorrência, o nível de ruído da e-skin flat é de apenas 29 dB(A) – testada no laboratório de testes da igus em Colônia com 1,5 m/s sem suporte, em uma plataforma de medição de som (placa amortecida, sem guia). 1 metro de distância do dispositivo de medição.
Saiba mais em: https://www.igus.com.br/info/industries-cleanroom