Soluções igus para espaços confinados – Vans/Motorhomes!
Miriam Araldi | 3rd junho 2024

Na igus, fornecemos e prestamos serviços de consultoria não apenas às grandes empresas, como também a qualquer pessoa que inicie um projeto. Temos o prazer em compartilhar a nossa experiência e conhecimento com você.
Produtos da nossa gama, tais como drylin® N, drylin® W e as nossas guias telescópicas, já são encontrados em muitas aplicações no setor das casas móvel. Mesas deslizantes ou luzes LED, camas extraíveis, paredes de chuveiro, móveis e muitas outras aplicações podem ser produzidas com a ajuda dos nossos produtos. Quem já enfrentou o desafio de instalar escotilhas de telhado e painéis solares nos espaços mais apertados, sem que um cubra o outro? Com uma guia linear, tornamos o painel móvel! Cada projeto é único e, por vezes, são necessárias soluções únicas. Prestamos suporte gratuitamente e sempre de acordo com o lema “a peça mais econômica que funciona é a peça certa”.


Exemplo de aplicação:
Suporte de bicicleta para bicicletas elétricas em uma garagem traseira
Áreas de aplicações – guias lineares
Para a regulação linear de mesas de TV, gavetas de cama, portas de correr ou bicicletários, a nossa gama de produtos inclui uma vasta gama de guias lineares. Devido ao seu funcionamento silencioso e resistência à corrosão e sujidade , são adequados para utilização interior e exterior.

Áreas de aplicações – Porcas e fusos de avanço dryspin®
Nossa tecnologia de porcas e fusos de avanço isento de lubrificação são ideias para degraus extensíveis, ajustes de assento e colunas de direção. As porcas e fusos de avanço garantem eficiências de até 82% e uma vida útil até 30% maior do que a dos fusos de avanço convencionais. Eles são ideais para pequenos espaços de instalação e operam quase silenciosamente mesmo quando o torque do acionamento é baixo.

Áreas de aplicações – Buchas autolubrificantes
Seja nos braços articulados de toldos, no ajuste de inclinação de antenas parabólicas, espelhos laterais ou dobradiças de portas, janelas e assentos: nossas buchas autolubrificantes demonstram suas vantagens sobre outro materiais em todas essas aplicações. São leves, 100% isentos de lubrificação e não enferrujam . Isto os torna ideais para uso externo em veículos.

Áreas de aplicações – mancais axiais iglidur® PRT
Nossos mancais axiais PRT garantem um movimento rotacional confiável, por exemplo, em assentos de veículos, bases de mesas ou suportes de antenas parabólicas. O design não se baseia em componentes recirculantes, mas sim em elementos deslizantes isentos de manutenção feitos de materiais iglidur® tribologicamente otimizados em combinação com anéis feitos de alumínio ou aço inoxidável.

Áreas de aplicações – Esteiras porta cabos
Quando os componentes do veículo e os elementos do equipamento são movidos eletricamente, as esteiras garantem uma orientação segura dos cabos. Nossas esteiras porta cabos de plástico são silenciosas e leves , fáceis de instalar e tão compactas que cabem em espaços de instalação confinados. Dispomos de diversas versões em nossa linha de produtos, tanto para movimentos lineares como rotativos.

Gostou? Acesse nosso site e saiba mais: https://www.igus.com.br/info/diy-caravaning-vehicles