Soluções igus para a indústria de máquinas-ferramentas
Rebeca Tarragô | 25th março 2024
Torneamento, fresagem, prensagem, martelamento, corte, da baixa à alta automação, dos centros de usinagem às linhas de produção: sem máquinas-ferramentas não há produção. No entanto, nenhuma máquina pode operar sem um fornecimento confiável de energia, dados, ar ou mídia.
Os componentes que compõe essas máquinas-ferramentas estão expostos a condições operacionais adversas. Os cavacos e limalhas quentes comprometem significativamente a vida útil dos cabos e suportes de cabos. Com o tempo, isso leva à falha da máquina e, como resultado, a tempos de inatividade dispendiosos. Para cada desafio na indústria de maquinação, a igus oferece soluções testadas em laboratório que aumentam a confiabilidade da sua maquinaria e reduzem a frequência de manutenção. Essas soluções incluem esteiras porta cabos e cabos para uso em centros de usinagem CNC, fresadoras ou retificadoras, e buchas e mancais de plástico livres de manutenção e de funcionamento a seco usados em mecanismos de ajuste de portas em máquinas-ferramentas.
Os plásticos inteligentes da igus também podem ser utilizados em máquinas-ferramentas para evitar falhas imprevistas e paragens de fábricas.
Centros de usinagem
A melhor proteção de cabos com esteiras porta cabos e esteiras tubos (fechadas) robustas em cursos curtos.
Máquinas de corte
Esteiras porta cabos, cabos e produtos de buchas e mancais para máquinas de corte a laser, plasma e jato de água.
Grandes máquinas-ferramentas
Confiabilidade extremamente alta com sistemas robustos de transporte de cabos para cursos longos.
Exemplos de componentes igus® utilizadas na fabricação de máquinas-ferramenta
Esteiras porta cabos E4Q/R4Q
- Pode ser aberta e fechada sem a necessidade de ferramentas
- Amortecedores de ruído opcionais para operação mais silenciosa
- Economizar materiais leva a um peso mais leve
- Saiba mais sobre a série aqui: https://www.igus.com.br/info/esteira-porta-cabos-e4q
Plásticos inteligentes
- Manutenção preventiva
- Reduza o tempo de manutenção da máquina-ferramenta
- Evite paradas não planejadas
- Saiba mais sobre as soluções para monitoramento de condição aqui: https://www.igus.com.br/info/manutencao-preditiva-plasticos-inteligentes
Sistemas readychain prontos para instalar – Esteiras porta cabos + cabos elétricos especiais + conectores pré-montados
- Módulos de fornecimento de energia prontos para conectar
- Pré-montado diretamente pelo fabricante
- Otimize o transporte e a montagem
- Conheça os tipos aqui: https://www.igus.com.br/info/sistema-de-fornecimento-de-energia-montado-readychain
Conector modular
- Alívio de tensão na carcaça
- Diversos conectores em um único!
- Economia de espaço devido à caixa plana
- Adapte o conector à geometria da esteira porta cabos
- Conheça o conector customizado para economia de espaço de instalação aqui: https://www.igus.com.br/info/conector-modular
Esteiras porta cabos E4.1L
- Economize 80% no tempo de montagem
- Sistema exclusivo de separação interior
- Vida útil longa devido ao design otimizado
- Conheça essa série aqui: https://www.igus.com.br/info/energy-chains-e4-1-light
Esteiras fechadas/tubo R2.1
- Proteção econômica contra sujeira e limalhas
- Fácil de preencher
- Operação de baixo ruído devido ao freio integrado
- As mais utilizadas ema aplicações internas em máquinas-ferramentas, conheça a série aqui: https://www.igus.com.br/info/e-tubes