Sistemas de fornecimento de energia para produção de pneu
Nayara Espinaci | 5th janeiro 2023
A indústria de fabricação de pneus coloca a prioridade máxima que seus componentes sejam livres de lubrificantes e resistentes ao pó. Os polímeros tribo-otimizados da igus® atendem a esses e a muitos outros requisitos exigidos indústria.
Com mais de 100.000 produtos de estoque, a igus® oferece sistemas de fornecimento de energia/orientação e proteção de cabos, cabos altamente flexíveis para movimentação e soluções de buchas autolubrificantes livres de manutenção para todos os tipos de movimento!
Completamente livres de lubrificantes externos e alta resistência mesmo a velocidades altas, os produtos igus® ainda garantem um funcionamento a seco resistente à corrosão; alta estabilidade mecânica; resiliência e amortecimento de vibrações!
Dentre os produtos utilizados para a indústria de produção de pneu, se destacam:
Cabos elétricos para movimentação chainflex®
- Até 36 meses de garantia chainflex
- Montados ou não montados
- Desenvolvidos para aplicações com movimentação

Esteiras porta cabos e-chains® E4.1
- Esteiras médias
- Alturas internas de 21 a 162mm.
- Abertura possível ao longo do raio interno ou externo

Esteira porta cabos e-chains® E2/000
- Alturas internas de 21 a 45mm.
- Abertura possível à esquerda e à direita
- Diversas separações interiores modulares

Confira abaixo as principais áreas de aplicação:

Dúvidas e perguntas sobre os sistemas de fornecimento de energia em polímero para movimentação da igus para fabricação de pneus? Podemos ajudá-lo no que precisar!