Sistemas de esteiras porta cabos em pórticos lineares – segurança em alta velocidade
Rebeca Tarragô | 11th julho 2022
Os robôs e pórticos lineares são a ferramenta de automação de escolha para carregamento de máquinas ou prensas, coleta de pedidos e carregamento de armazéns de alto compartimento ou mesmo para tarefas de transporte e manuseio.
Devido às demandas de produção por soluções mais rápidas, mais inteligentes e economicamente rentáveis diversas empresas que utilizam esses pórticos ou fabricam os mesmos tem nos procurado. Nesse breve artigo falaremos sobre um case de sucesso, da empresa Fibro Läpple Technology, que desenvolveu um robô linear que atende ao desejo de maximizar o desempenho da produção.

O pórtico de motor linear da empresa é duas vezes mais rápido e pesa a metade quando comparado com outras soluções disponíveis no mercado. Para que o robô linear possa colocar a produção em funcionamento de maneira rápida e confiável, era necessário um sistema de fornecimento de de energia compacto, durável e silencioso. Um sistema de esteira porta cabos da igus montado na lateral com cabos chainflex pré-montados provou ser a solução ideal.
Em um novo design de carbono, o robô de motor linear economiza até 50% do peso em comparação com as soluções convencionais. A redução de peso permite o dobro da velocidade, acelerações de até 26 m/s2 e o dobro da precisão de posicionamento. Em vez de um acionamento de cremalheira e pinhão, os projetistas escolheram um motor linear porque permite uma dinâmica muito alta. Uma esteira porta cabos não suportada da série E4.1 da igus garante um fornecimento de energia seguro para o eixo z. A integração de uma solução adequada de esteira porta cabos no espaço compacto de instalação do eixo x foi um desafio, porque uma solução deslizante ou sem suporte clássica estava fora de questão devido às altas forças. “Juntamente com a igus, decidimos por uma esteira porta cabos montada na lateral”, explica Boris Bind, Chefe de Projeto e Desenvolvimento Mecânico da FIBRO LÄPPLE TECHNOLOGY.
Sistema completo de fornecimento de energia diretamente de uma única fonte
Uma esteira porta cabos da série E4.1 é usada com elementos deslizantes adicionais que reduzem ainda mais o desgaste. Os projetistas também usaram a gama da igus para os cabos. Eles escolheram cabos chainflex pré-montados – os chamados readycables – projetados especificamente para uso na esteira porta cabos e, graças a um grande número de testes no laboratório de testes de 3.800 metros quadrados da empresa, são garantidos por 36 meses. O sistema completo está alojado em uma calha guia, o que minimiza ainda mais o ruído e aumenta a confiabilidade do sistema.
Saiba mais sobre nossas soluções para a indústria automotiva aqui: https://www.igus.com.br/info/producao-automotiva