Sistema guidefast: como ter sistemas compactos de fornecimento de energia em pontes rolantes
Rebeca Tarragô | 6th outubro 2022

Tem sido cada vez mais comum fabricantes de pontes rolantes e guindastes descobrirem a eficiência das esteiras porta cabos junto com calhas guias. Os clientes finais também nos dão feedbacks muito interessantes sobre as vantagens percebidas dos sistemas de esteiras porta cabos. Mas quais vantagens esses sistemas apresentam em comparação com sistemas Festoon ou trolleys em pontes rolantes? Nem todos eles são nítidos ao primeiro olhar, outros só se tornam mais aparentes durante o uso, por isso, vamos te ajudar a enxergar alguns deles aqui!
Primeiro, vamos explicar o que é o sistema guidefast…

Esses sistemas nada mais são do que esteiras porta cabos montadas juntamente com calhas guias e instaladas na lateral das pontes para condução segura dos cabos e fornecimento de energia e dados confiável. Com instalação muito rápida esses sistemas tem sido muito procurados para otimizar espaço, melhorar a organização dos cabos, assim como a segurança. O sistema também é inteligente, possui retentores para alívio de tensão e os segmentos das calhas guias são conectados para evitar desalinhamento.

Algumas vantagens são:
- Redução de 80% do tempo de montagem e instalação do que sistemas convencionais.
- Podem ser implementados em praticamente todo o tipo de ponte rolante padrão
- Redução de cerca de 50% do comprimento dos cabos, comparado aos sistemas Festoon
- Vida útil longa e confiabilidade operacional – paradas não planejadas são evitadas
- Sistema de baixa manutenção
- Menor peso e muito econômicos
Os sistemas guidefast podem ser utilizado em diversas aplicações laterais – não necessariamente só em pontes
Trouxemos aqui também alguns pontos que nossos clientes consideraram importantes ao decidir sobre a escolha do sistema de fornecimento de energia. Dividimos em duas frentes:
“Usabilidade”
- Maior alcance sem obstáculos
- Distâncias insuperáveis sob toda a viga da ponte – pouco espaço de instalação do sistema de esteira necessário na ponte
- Sem cabos pendurados – maior espaço de armazenamento
- Menor folga entre o gancho e a parede
- Nenhuma estrutura de aço adicional necessária na ponte
- Baixo peso
Manutenção e reparos
- Vida útil longa do cabo (condição: cabos compatíveis com esteiras porta cabos, como a linha chainflex)
- Custos de operação e manutenção mais baixos do que os de festooning ou um sistema de carrinho de cabo
- Menor suscetibilidade a erros
- Nenhum componente que requer lubrificação regular
Indústrias como siderurgias e metalurgias, construção naval, empresas de gerenciamento de resíduos e outras que possuam equipamentos de pontes rolantes e guindastes tem optado pelos sistemas de esteiras porta cabos e calhas guias para aumentar a tecnologia e reduzir custos, evitando também paradas não planejadas e tempo de inatividade.
Confira o vídeo abaixo para entender melhor os elementos que compõe esse sistema e como a montagem é simples!