Rotação confiável e livre de manutenção durante anos! Mancais solares igus ESQM para rastreadores solares!
Rebeca Tarragô | 5th fevereiro 2024

Nos últimos anos, a energia solar emergiu como uma fonte de energia limpa e renovável com um potencial incrível para atender às demandas globais de energia. Os trackers solares desempenham um papel crucial na maximização da eficiência dos painéis solares, seguindo a trajetória do sol ao longo do dia. Neste artigo, vamos explorar a importância dos mancais solares para essas aplicações específicas e como eles desempenham um papel essencial na eficiência e confiabilidade dos sistemas de rastreamento solar.
Mancais solares em trackers solares

Os mancais solares são componentes essenciais nos sistemas de rastreamento solar. Eles permitem que os painéis solares se movam de forma suave e precisa para acompanhar o movimento do sol, maximizando a captação de energia ao longo do dia. Esses mancais devem ser projetados para suportar condições ambientais extremas, como exposição prolongada à luz solar, ventos fortes e variações de temperatura.
A igus têm desenvolvido mancais solares de última geração para atender às demandas específicas dessas aplicações. Utilizando materiais avançados, como polímeros de alto desempenho, esses mancais oferecem uma série de vantagens em comparação com as opções tradicionais. Eles são leves, duráveis, resistentes à corrosão e não requerem lubrificação, garantindo um funcionamento suave e confiável ao longo do tempo.

Nossos mancais solares são projetados para suportar as condições mais desafiadoras, desde desertos escaldantes até ambientes costeiros corrosivos. Seu design modular facilita a instalação e manutenção, enquanto sua capacidade de operação livre de lubrificação reduz os custos de manutenção e aumenta a confiabilidade do sistema. Além disso, sua resistência à corrosão garante uma longa vida útil, mesmo em ambientes adversos.
Eles têm sido amplamente utilizados em projetos de rastreamento solar em todo o mundo, proporcionando um desempenho excepcional e uma operação confiável. Desde grandes usinas solares até sistemas de energia distribuída, esses mancais desempenham um papel fundamental na maximização da eficiência e no aumento da produção de energia solar.

A solução ESQM também compensa facilmente os desalinhamentos, causados por uma superfície irregular, por exemplo. No próprio laboratório de testes de 3.800 metros quadrados da empresa, a vida útil, a resistência ao desgaste e a capacidade de carga foram examinadas sob cargas reais da sequência diária de movimentos, simuladas em um lapso de tempo. O número de movimentos alcançados sob uma carga de 1,5 toneladas correspondeu à uma vida útil de 72 anos. É por isso que a igus garante uma autonomia de 30 anos, o que corresponde à vida útil normal de um módulo solar.
Além de uma instalação extremamente fácil! Confira o vídeo e veja como é simples!
Você pode encontrar mais ihttps://www.youtube.com/watch?v=DvX8icYKmnInformações sobre o mancal ESQM da igus em: https://www.igus.com.br/info/photovoltaics