Roletes transportadores – Dicas para escolher a opção ideal para o seu projeto
Miriam Araldi | 13th novembro 2025

O que são roletes transportadores?
Com os requisitos cada vez maiores da tecnologia de transportadores, especialmente no manuseio de materiais, cresce também a exigência por componentes mais resistentes, eficientes e duráveis. Entre esses componentes, um dos mais importantes é o rolete transportador, peça essencial para garantir o movimento confiável e contínuo das cargas.
A importância dos roletes na eficiência do sistema
Os roletes transportadores têm a função de criar o contato de rolamento entre a estrutura do transportador e a correia transportadora, permitindo que produtos e materiais sejam deslocados com suavidade e precisão.
Além de facilitar o transporte, os roletes também reduzem o atrito e o desgaste, influenciando diretamente a vida útil do sistema e o consumo de energia.
Materiais que fazem a diferença
Atualmente, os roletes transportadores estão disponíveis em uma ampla variedade de designs e materiais, adaptados para diferentes necessidades industriais.
Os principais tipos incluem: Roletes de aço, roletes de alumínio, roletes de aço inoxidável e roletes plásticos.
Como escolher?
Há vários fatores a serem considerados na seleção de um rolete transportador. Em primeiro lugar, a capacidade de carga é um critério decisivo. O rolete do transportador deve ser capaz de suportar com segurança o peso dos produtos transportados sem se deformar, danificar ou causar tempo de inatividade. A durabilidade do rolete transportador também é muito importante. Eles devem ser feitos de materiais com alta resistência ao desgaste para garantir uma longa vida útil.
Roletes transportadores igus – Quais são as vantagens do nosso?

Sem lubrificação
Isentos de lubrificação e não requerem lubrificação adicional com graxa. Isso significa que o rolete não precisa superar a resistência do lubrificante e sempre funciona sem problemas.

Facilidade de manutenção
Durante o serviço, a manutenção rápida do rolete deve ser possível para
que o tempo de inatividade seja minimizado. Sendo assim, nossos roletes são projetados para facilitar a instalação.

Eficiência energética
Os roletes com revestimento de alumínio ou plástico são muito mais leves do
que aqueles com revestimento de aço. Isso significa que, quando são usados como
roletes de acionamento, eles exigem menos energia e permitem uma partida rápida com pouco consumo de energia.

Configurador online
Com a ferramenta on-line para configurar os roletess, você receberá o produto certo em apenas algumas etapas após inserir seus requisitos. Basta inserir o diâmetro externo e interno, determinar a carga e o caso de carga, bem como a temperatura da aplicação. Acesse: Configurador online
Onde posso comprar?
Você pode encontrar uma ampla seleção de nossos nossos produtos em nossa loja on-line: Diâmetros de 20 a 100 mm e comprimentos de até 1.500 mm.
👉Loja online: https://www.igus.com.br/xiros/conveyor-rollers
- Rolete transportador feito de PVC: em conformidade com a FDA e totalmente livre de metais
- Rolete transportador de aço inoxidável: Em conformidade com a FDA, antiestático e para aplicações em alta temperatura
- Rolete transportador feito de fibra de carbono: com paredes finas e disponível opcionalmente em uma versão antiestática
- Rolete transportador de alumínio: anodizado transparente, anodizado preto, jateado com areia, revestido com antiaderente
👉 Solicite uma visita técnica agora mesmo!
Acesse e saiba mais: https://www.igus.com.br/rolamentos-de-esfera/tipos/roletes-guia