Robô ReBeL: o robô colaborativo mais leve do mercado e com preço promocional inacreditável!
Rebeca Tarragô | 28th março 2023
Líder em soluções de plásticos de engenharia, acabamos de lançar aqui em território nacional o nosso novo robô colaborativo, o ReBeL. Com um design compacto e uma estrutura leve, esse robô é capaz de realizar uma série de tarefas repetitivas e cansativas em diversas indústrias.
Uma das principais características do ReBeL é sua capacidade de trabalhar em colaboração com os seres humanos, o que significa que ele pode operar em ambientes de trabalho compartilhados, sem a necessidade de cercas de segurança. Ele também possui sensores integrados que o permitem detectar a presença de pessoas e parar automaticamente em caso de aproximação.
Além disso, o ReBeL é fácil de programar e personalizar. Ele é equipado com um controlador integrado e um sistema de software intuitivo, permitindo que os usuários programem rapidamente tarefas específicas. O robô também pode ser facilmente configurado para diferentes aplicações, graças à sua interface de programação aberta.
Construído com materiais de alta qualidade e componentes duráveis, ele garante uma longa vida útil mesmo em ambientes industriais rigorosos. Além disso, como todos os produtos da igus, ele é completamente livre de manutenção e requer pouca ou nenhuma lubrificação.
O novo robô colaborativo ReBeL da igus é uma excelente opção para empresas que procuram uma solução econômica e fácil de usar para automatizar tarefas repetitivas. Com sua capacidade de trabalhar em colaboração com os seres humanos, sua facilidade de programação e sua construção durável, ele pode ajudar a aumentar a eficiência e a produtividade em uma variedade de setores industriais.
O ReBeL é um robô colaborativo que oferece vários diferenciais em relação a outros modelos disponíveis no mercado. Abaixo, listo alguns dos principais motivos pelos quais engenheiros e empresas deveriam escolher o ReBeL:
- Colaboração segura: O ReBeL é projetado para trabalhar em colaboração com os seres humanos, sem a necessidade de cercas de segurança. Ele é equipado com sensores que detectam a presença de pessoas e, automaticamente, reduzem a velocidade ou param o robô, garantindo uma operação segura.
- Fácil programação: Com o controlador integrado e o software intuitivo, o ReBeL é fácil de programar e personalizar para diferentes tarefas. Além disso, sua interface de programação aberta permite que os usuários integrem facilmente o robô com outros sistemas e equipamentos.
- Compacto e leve: Com seu design compacto e estrutura leve, o ReBeL é fácil de instalar e transportar. Ele pode ser facilmente movido para diferentes áreas de trabalho e pode ser montado em várias posições, permitindo uma maior flexibilidade na automação de processos.
- Construção durável: O ReBeL é construído com materiais de alta qualidade e componentes duráveis, o que garante uma longa vida útil mesmo em ambientes industriais rigorosos. Além disso, como todos os produtos da igus, ele é completamente livre de manutenção e requer pouca ou nenhuma lubrificação.
- Versatilidade: Com sua capacidade de carregar cargas de até 2 kg (versão de 6 eixos) e 3 Kg (versão de 4 eixos) e um alcance de até 600 mm, o ReBeL pode ser utilizado em diversas aplicações, como montagem de componentes, embalagem, inspeção de qualidade, entre outras.
Por todos esses motivos, o ReBeL é uma excelente escolha para empresas que buscam soluções de automação seguras, fáceis de programar e com alto desempenho. Sua capacidade de trabalhar em colaboração com os seres humanos, sua versatilidade e construção durável o tornam uma opção muito atraente para engenheiros e empresas que buscam aumentar a eficiência e a produtividade em suas operações.