Reduza custos de manutenção de pontes rolantes em até 50% com esteiras porta cabos
Rebeca Tarragô | 29th abril 2025
Descubra como substituir sistemas convencionais pode trazer mais economia e confiabilidade

Em ambientes industriais, as pontes rolantes são peças-chave na movimentação de cargas — mas também representam um ponto crítico quando falamos em custos de manutenção e paradas não planejadas. Componentes como cabos e sistemas de fornecimento de energia sofrem desgaste constante, principalmente quando são usados sistemas convencionais como festoons (sistema cortinado) e enroladores.
A boa notícia é que uma simples substituição pode fazer toda a diferença: ao trocar esses sistemas tradicionais por esteiras porta cabos (ou sistemas de fornecimento de energia por esteira porta cabos), é possível reduzir em até 50% os custos de manutenção, além de aumentar significativamente a confiabilidade da operação.
Por que os sistemas convencionais podem ser tão problemáticos?

Os sistemas festoon, comuns em pontes rolantes, envolvem cabos suspensos por suportes móveis. Com o tempo, esses cabos podem se enroscar, sofrer desgaste irregular ou até se romper, especialmente em ambientes com poeira, umidade ou produtos químicos. Já os enroladores dependem de componentes mecânicos sujeitos a falhas, como molas ou motores, que exigem manutenção constante.
A solução: esteiras porta cabos da igus

As esteiras porta cabos da igus são projetadas para proteger e guiar cabos com segurança em aplicações em movimento. Em pontes rolantes, elas oferecem vantagens claras:
- Zero enrosco de cabos
- Menor desgaste e maior vida útil dos componentes elétricos
- Movimento suave e confiável em longos cursos
- Sem necessidade de lubrificação ou manutenção constante
- Alta resistência a ambientes agressivos (poeira, umidade, químicos)
Além disso, a igus oferece soluções completas, incluindo os cabos especiais chainflex®, desenvolvidos para suportar milhões de ciclos de movimento sem falhas, mesmo em condições extremas.
Casos reais: economia comprovada

Em diversas indústrias — portos, siderúrgicas, armazéns e fabricantes de máquinas — nossos clientes já comprovaram a eficiência da substituição. Em um exemplo típico, a troca de um sistema festoon por uma esteira porta cabos resultou em:
- Redução de 50% nos custos de manutenção anuais
- Eliminação de paradas por falha de cabo durante um ano inteiro
- Melhora na segurança operacional e redução do tempo de inspeção












Fácil instalação e suporte técnico especializado
Os sistemas de esteira da igus são modulares e fáceis de instalar, podendo ser adaptados a diferentes tipos de ponte rolante, seja em cursos curtos ou longos. E mais: nosso time técnico oferece suporte completo, desde a especificação até o pós-venda, garantindo que sua aplicação tenha o melhor desempenho possível.
Quer saber se essa solução é ideal para a sua ponte rolante?
Entre em contato com nossos especialistas e solicite um estudo gratuito de aplicação.
Descubra como reduzir custos, aumentar a confiabilidade e modernizar seu processo com a tecnologia da igus.