Quatro esteiras porta cabos fechadas para proteção contra sujeira e cavacos com garantia de funcionamento
Rebeca Tarragô | 22nd agosto 2022

Em ambientes agressivos, os cabos precisam ser protegidos contra poeira, limalhas, sujeira e outras influências externas. A melhor proteção pode ser oferecida pelas nossas esteiras porta cabos fechadas – também conhecidas como esteiras tubo. Venha conhecer mais sobre essa linha!
O que são esteiras porta cabos tubo/fechadas?
Em comparação com as esteiras porta cabos abertas (imagem 1), as esteiras porta cabos tubo (esquema 2) são completamente fechadas. As esteiras fechadas, fabricadas com o material igus® igumid G, podem ser utilizadas a temperaturas até +120°C e feitas com o material igumid HT para aparas quentes até +850°C. Testes de laboratório e inúmeras referências tornaram as esteiras porta cabos igus® fechadas uma proteção de cabos segura para robôs de soldagem e máquinas-ferramentas por mais de 20 anos. Descubra abaixo as quatro melhores esteiras porta cabos tubos que protegem os cabos do pó, sujidade, lama, adubo, madeira, fibras têxteis, pó de papel, pasta de moagem, refrigerantes, pó de vidro, lascas de vidro, pó de carvão, areia, etc.


Conheça alguns modelos!
Sistema R2.1
O sistema R2.1 é um tubo de energia estável e econômico com altura interna de 26, 40, 48 e 75 mm e um design muito apertado e batentes duplos fortes para altas cargas adicionais, bem como comprimentos não suportados.

- Disponível em duas versões:
- Aberto de ambos os lados no raio externo
- Aberto de ambos os lados no raio interno
- Grande altura interna e, portanto, econômica
- Operação silenciosa devido ao freio de ruído integrado
- Design sem bordas suaves
Tubos do sistema RX
Os tubos RX extremamente à prova de cavacos são mais adequados para a área direta de cavacos. Esta esteira porta cabos fechada tem um contorno exterior suave e curvo que evita que as aparas fiquem presas. Alturas internas disponíveis: 42 a 73mm.

- Aberto ao longo do raio externo
- Lábios de vedação injetados ao redor
- Sem buracos, lacunas ou rebaixos
- A série RX40 foi testada IP40 (TÜV Saarland)
Sistema R4.1
Precisa de uma esteira porta cabos fechada com alturas interiores entre 28 e 112 mm? Então recomendamos o comprovado System R4.1 . Nosso R4.1 é para praticamente todas as aplicações e pode ser usado para estender ainda mais a vida útil de sua aplicação enquanto reduz custos.

- Para aplicações especialmente exigentes
- Alta força de empuxo em cursos longos e para grandes comprimentos sem suporte
- Freio de ruído integrado para operação silenciosa
- Robusto, silencioso, modular
- Estabilidade muito alta devido ao design rebaixado
Sistema de zíper
Para proteção contra cavacos no pequeno espaço de instalação de 10 mm a 32 mm de altura interna, nossos tubos de energia com zíper convencem com sua praticidade e desempenho, porque a função de zíper reduz significativamente o tempo de instalação.

- abertura e fechamento rápidos e fáceis
- Passo pequeno para operação silenciosa e suave
- Altas acelerações: 100m/s 2 e mais
Exemplos reais
As esteiras fechadas da igus® demonstraram sua confiabilidade em vários ambientes agressivos por mais de 20 anos.

Os tubos de energia confiáveis da igus são usados em máquinas de dobra da Trumpf

Tubo de energia RX apertado para máquina combinada para fresagem e furação
Conclusão
Os quatro sistemas apresentados acima são apenas uma pequena seleção das muitas opções que oferecemos. Temos uma série de outros sistemas de fornecimento de energia que podem guiar e conduzir cabos em segurança, ainda com proteção contra sujeira e cavacos. Confira nossa linha completa aqui!