Quando devo trocar meu rolamento de esferas?
Nayara Espinaci | 2nd março 2022

Trocar o rolamento de esferas? Isso deve ser feito quando…
- A folga do rolamento causada pelo desgaste atingiu um nível inaceitável, por exemplo, quando o eixo “cede”.
- A gaiola está gasta e corre o risco de cair.
- Os anéis do rolamento estão quebrados devido a forças de impacto excessivas.
- A superfície de rolamento dos anéis do rolamento está visivelmente danificada.
- O rolamento de esferas está travado, por exemplo, devido a sujeira grossa.
- As esferas (vidro) estão quebradas.
- Ocorrem “emissões de ruído inéditas”.
- Não há mais folga do rolamento devido a depósitos nas esferas.

Para nossos rolamentos de esferas de polímero xiros, no entanto, isso nem sempre significa que um novo rolamento deve ser instalado. Se houver um bloqueio devido ao acúmulo de sujeira grossa, pode ser possível enxaguar ou soprar e o rolamento de esferas pode continuar a ser usado. Isso se aplica se não houver danos nos anéis e esferas do rolamento.
Cada cliente define o limite de desgaste para si, dependendo do campo de aplicação. Para aplicações que exigem alta precisão ou exatidão de posicionamento, os intervalos de manutenção devem ser menores. Para usuários que usam roletes guia xiros, por exemplo, um nível mais alto de aceitação pode ser aplicado, pois apenas tarefas de guiamento simples precisam ser executadas.

Nossos rolamentos de esferas de polímero têm uma folga radial de aprox. 0,05 a 0,15mm. Devem esta característica ao seu funcionamento suave, assim como ao baixo torque de arranque. O design aberto também os torna muito fáceis de limpar. O limite de desgaste para os testes e base de dados da nossa calculadora de vida útil é definido como 0,2 mm (aumento da folga radial). Até este valor de folga radial adicional de 0,2 mm, a igus pode garantir um funcionamento perfeito com seus rolamentos de esferas; sempre testado no laboratório de teste de rolamento de esferas interno.