Qual eixo linear utilizar? Visão geral de como escolher o acionamento certo para o seu sistema
Miriam Araldi | 8th novembro 2021
A tecnologia de acionamento drylin consiste em uma ampla gama de produtos, que variam de leves eixos lineares feitos de polímero a soluções sólidos de aço inoxidável; eles trabalham sem o uso de lubrificantes externos. O movimento dos eixos lineares é implementado através de fusos de avanço, correias dentadas ou cremalheiras. Em todos os sistemas, o comprimento do curso é selecionável livremente e o acionamento das unidades lineares pode ser implementado usando equipamento opcional disponível na forma de volante ou de vários motores. As mesas de posicionamento acionadas por fusos de avanço são a escolha preferida para aplicações com altas forças de cisalhamento axial, que, portanto, exigem a mais alta precisão.
Para ajudar na escolha do material adequado, trouxemos aqui um overview detalhado da estrutura das mesas lineares igus:
Estrutura de um eixo de fuso de avanço:
O sistema pode ser utilizado para ajustes de formato, quando é necessária resistência à corrosão, em ambientes extremos e necessita de uma solução econômica com funcionamento silencioso.
- Isento de lubrificação devido a buchas de polímero e porcas de polímero
- 3 materiais de eixos
- 8 passos de rosca trapezoidal, 4 passos de rosca de hélice elevada
- Material do corpo em aço inoxidável, alumínio, zinco ou polímero
- Fuso de avanço usinado no desenho ou no eixo de acionamento plano
- Acessórios disponíveis

Acionamento de correia dentada:
O sistema pode ser utilizado para posicionamento rápido de pequenas cargas, uso subaquático com cinto UW, para estrutura de baixo perfil, para operação silenciosa e contínua.
- Suportes de extremidade com rolamento de esferas
- Guia linear isenta de lubrificação com buchas autolubrificantes de polímero
- Vários comprimentos de carrinho
- Correia dentada de poliuretano (PU) ou neoprene
- Alumínio anodizado rígido

Acionamento linear com cremalheira:
O sistema pode ser utilizado para aplicações de pick-and-place com alta dinâmica, para uma estrutura compacta da aplicação e como eixo Z em pórticos multi-eixos.
- Transferência de força direta através de cremalheira
- Resistência à torção através de eixo oco de alumínio drylin AWMR
- Isento de lubrificação e de manutenção devido aos filmes deslizantes lineares drylin R
- Massa dinâmica (0,9 kg) permite operação rápida

Em todos os modelos, os módulos lineares podem ser equipados com fusos trapezoidais ou de hélice elevada. Eixos lineares com acionamentos de correia dentada são projetados para deslocamentos longos e velocidades mais altas em aplicações com alta repetibilidade e ciclos curtos.
As unidades lineares para alta velocidade e deslocamentos longos com transmissão direta de potência por meio de cremalheiras oferecem o benefício adicional de permitir que vários carrinhos se movam independentemente e sem folga entre si, em um sistema.
Exemplo de aplicação: Acionamentos lineares em unidade de separação de pedidos pick and place

Auxiliada por unidades lineares drylin com eixos com correia dentada (ZLW 1040 e ZLW 1080), uma estação de separação automática equipada com câmeras 2D e 3D reconhece automaticamente os recipientes vazios. Os sistemas são {N1}% isentos de lubrificação e são caracterizados por extrema suavidade, altas velocidades e um elevado grau de precisão.
Saiba mais em: https://www.igus.com.br/info/linear-axes-with-drive#section_6