Quais dados você precisa para escolher o cabo montado ideal? – igus Blog Brasil

Quais dados você precisa para escolher o cabo montado ideal?

Rebeca Tarragô | 3rd julho 2025

Guia de dados técnicos para uma escolha assertiva

Na indústria, escolher o cabo montado ideal é muito mais do que selecionar um componente qualquer — é garantir a confiabilidade, a segurança e a produtividade dos seus equipamentos. Um cabo ou um conector mal dimensionado e especificado pode gerar desde pequenas falhas até paradas completas na operação, além de custos elevados com manutenção e substituições não planejadas.

Na hora de escolher um cabo montado (readycable®), é essencial reunir algumas informações-chave sobre a aplicação. Esses dados garantem que o cabo tenha a performance, segurança e durabilidade esperadas. Pensando nisso, preparamos um guia prático com os principais dados que você precisa ter em mãos para garantir uma escolha técnica, segura e eficiente. Veja os principais pontos a serem considerados:

1. Tipo de movimento

Entender como o cabo será utilizado é o primeiro passo. Movimentos lineares, fixos ou de torção exigem cabos com características específicas.

2. Dados elétricos

É fundamental conhecer as necessidades elétricas da aplicação, como quantidade de vias, tipo de sinal e se há necessidade de blindagem.

3. Tipo de conector

Saber qual conector é compatível com sua máquina garante uma instalação correta e livre de retrabalho.

4. Condições ambientais

Fatores como temperatura, exposição a produtos químicos, poeira ou umidade influenciam diretamente na escolha dos materiais e na construção do cabo.

5. Dados mecânicos

Aspectos como comprimento de curso, velocidade, aceleração e raio de curvatura também impactam na escolha do cabo ideal.

6. Layout e compatibilidade

Entender se o cabo é simples ou híbrido e confirmar sua compatibilidade com a máquina ou sistema garante uma solução eficiente e segura.

7. Normas e certificações

Garantir que o cabo atenda às normas e certificações exigidas para seu setor é essencial para segurança e conformidade.

A importância da validação técnica

Com esses dados, é possível realizar uma análise técnica aprofundada — como simulações de vida útil — para garantir máxima performance, reduzir paradas não programadas e aumentar a produtividade.

Escolher o cabo certo é sinônimo de produtividade e segurança

Contar com o suporte de especialistas faz toda a diferença para encontrar a melhor solução para sua aplicação. Fale com nossa equipe e descubra como podemos ajudar.

Para saber mais, acesse: https://www.igus.com.br/chicotes-e-conectores/cabos-montados

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.