Protótipos de buchas e rolamentos de forma simples para novos desenvolvimentos ou testes – igus Blog Brasil

Protótipos de buchas e rolamentos de forma simples para novos desenvolvimentos ou testes

Rebeca Tarragô | 5th maio 2021

Quando um novo produto está sendo desenvolvido ou pouco antes de uma fase de teste de uma máquina por exemplo, de alimentos, embalagens ou bebidas, é preciso receber amostras de protótipos de um mancal liso ou outros componentes o mais rápido possível. Essa agilidade no desenvolvimento de novos componentes é importantíssima.

O estoque de tarugos de polímero, feitos em material iglidur permite que tais componentes sejam fabricados facilmente … sem quantidade mínima de pedido. Os materiais autolubrificantes estão disponíveis como placas, barras redondas ou hastes ocas feitas de vários polímeros iglidur de alto desempenho e em uma ampla variedade de tamanhos e dimensões. Todos eles são 100% livres de manutenção e lubrificação. Muitos deles estão disponíveis em estoque e podem ser entregues imediatamente. Esses três materiais são especialmente úteis para se trabalhar em aplicações na indústria alimentícia:

iglidur A181:

  • Para uso em até +90 ° C,
  • Material de qualidade alimentar: FDA e regulamento CE 10/2011 em conformidade com a CE
  • Boa resistência à diversos meios.

iglidur A350:

  • Para uso em temperaturas de até +180 ° C,
  • Cumpre os requisitos da FDA
  • Para cargas médias a altas.

iglidur A500:

  • Em conformidade com o regulamento da UE 10/2011 EC, em conformidade com a FDA
  • Resistente à temperatura de -100 ° C a +250 ° C
  • Alta resistência química.

Saiba mais sobre nossos tarugos, barras e placas para protótipos e desenvolvimento de novos componentes, acesse: https://www.igus.com.br/info/tarugos

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.




Palavras-chaves do artigo:

Newsletter:

Escolha um tópico agora