Por que equipamentos higiênicos precisam de produtos especiais?
Nayara Espinaci | 15th abril 2023
Hoje em dia, os equipamentos higiênicos são cada vez mais importantes dentro das empresas e indústrias medical e farmacêuticas, e garantir que sejam resistentes a lavagens agressivas e químicos é essencial. A contaminação é prejudicial e pode custar às empresas milhares em tempo de inatividade e custos de serviço. Com isso em mente, muitas empresas estão investindo em equipamentos higiênicos que não são apenas resistentes e adequados para a aplicação, mas também resistentes a lavagens agressivas.

O que constitui um equipamento higiênico?
As lavagens agressivas geralmente são enxágues de alta pressão de peças de uma máquina com uma combinação de água e soluções químicas. O equilíbrio químico dentro da solução dependerá da aplicação, no entanto, algumas das soluções químicas podem ser extremamente agressivas e requerem propriedades especiais para os componentes das máquinas. Principalmente, o tipo de aplicações que usam essas lavagens são farmacêuticas e de alimentos e bebidas e os requisitos de alta temperatura são muito comuns nessas aplicações para matar quaisquer germes ocultos.
Com essas lavagens, se os produtos lavados não forem resistentes aos produtos químicos, isso pode causar mais danos do que benefícios.
Os produtos igus® são resistentes a lavagens agressivas?
Como a igus® oferece produtos adequados para uma ampla gama de aplicações, é essencial que uma parte desses produtos resista a lavagens químicas, incluindo altas temperaturas, resistente a produtos químicos, mantendo as propriedades resistentes e estáveis dos produtos.
Abaixo estão alguns dos principais produtos igus® resistentes usados em máquinas de design higiênico e salas limpas.
Esteiras porta cabos TH3

A esteira TH3® foi a primeira esteira porta cabos com design higiênico desenvolvida para indústrias que exigem conformidade com a FDA. O design especial dessa esteira garante estabilidade para guiar os cabos e, com o design aberto, não há espaços para a formação de germes. Com uma ampla faixa de temperatura, este fornecimento de energia é perfeitamente adequado para máquinas de alimentos e bebidas e envase. Com sua aparência azul brilhante, a esteira TH3 é perfeita para aplicações alimentícias.
Sistemas lineares drylin® em aço inoxidável

O aço inoxidável é a escolha certa para equipamentos higiênicos. É resistente, esteticamente agradável e pode suportar uma ampla gama de temperaturas. Aplicações higiênicas, como alimentos e embalagens, precisam de conformidade com a FDA, portanto, mudar de aço para aço inoxidável é uma alternativa fácil. Não oferecemos apenas eixos de aço inoxidável , oferecemos sistemas lineares de aço inoxidável , fusos de avanço, roletes de transporte e calhas guia. A calha guia pode suportar esteiras porta cabos quando usadas em aplicações de longo curso.
iglidur® A500

Este material de bucha autolubrificante oferece a mais alta faixa de temperatura, tem a melhor resistência química, é resistente a mídia, pressão de borda e impacto de choque. Este material foi projetado especialmente para aplicações difíceis na indústria alimentícia e compete com materiais convencionais como o PEEK. O material iglidur® A500 vem em várias formas, como bucha autolubrificante, rolamentos de esferas xiros®, tarugos e placa de material. Isso nos permite oferecer suporte a uma ampla gama de clientes e aplicações onde há problemas.
Para saber mais sobre o tema, visite nosso blog e descubra novas postagens sobre salas limpas, indústrias médica/farmacêutica e produtos em conformidade FDA! Entre em contato conosco e solicite já uma consultoria técnica personalizada para a sua aplicação 🙂